Serie NH Plus, trifásica, 20-120 kVA
Especificaciones Técnicas
Modelo
NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
Valores nominales de alimentación (kVA / kW *)
[20K]: 20kVA / 18kW
[40K]: 40kVA / 36kW
[60K]: 60kVA / 54kW
[80K]: 80kVA / 72kW
[100K]: 100kVA / 90kW
[120K]: 120kVA / 108kW
Salida
Voltaje nominal
380/220, 400/230 y 415/240 Vca (trifásico, 4 hilos + Tierra)
Margen de voltaje
208 ~ 477 Vca (línea-línea)/120 ~ 276 Vca (línea-neutro) **
Distorsión armónica actual
208 ~ 477 Vac (line-line)/120 ~ 276 Vac (line-neutral) **
Current Harmonic Distortion
< 3% (carga completa)
Factor de potencia
> 0.99
Frecuencia
45~65 Hz
Salida
Voltaje
380/220, 400/230 y 415/240 Vca (trifásico, 4 hilos + Tierra)
Distorsión armónica de voltaje
≤ 3% (carga lineal)
± 1% (estática)
Regulación de voltaje
50 or 60 Hz
Frecuencia
±± 0,05 Hz (oscilador interno)
Regulación de frecuencia
± 5 Hz (sincronizada, ajustable en pasos de 0,1 Hz)
Capacidad de sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos, ≤ 150%: 1 minuto
Interfaz
Estándar
RS232 x 1, ranura SNMP x 2, salida de contacto seco x 6 y entrada de contacto seco x 2,
Temperatura de la carcasa de la batería x 4, detección de estado de la carcasa de la batería x 1, puerto paralelo x 1 y REPO x 1
Periféricos deadministración
SNMP + concentrador de 5 puertos, sensor de temperatura de la carcasa de la batería y cable de estadode la carcasa de la batería
Homologaciones
Seguridad
CE, RCM
Otras funciones
Expansión y redundancia
Redundancia modular y del sistema
paralela
480 kVA
Apagado en caso de emergencia
Local y remoto
Registro de sucesos SRAM
500 registros
Eficiencia
CA-CA
94%
Modo ECO
97%
Condiciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento
0 ~ 40ºC
Humedad relativa
0 ~ 95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
[20K]: < 65 dB
[40K]: < 68 dB
[60K]: < 68 dB
[80K]: < 70 dB
[100K]: < 72 dB
[120K]: < 73 dB
Características físicas
UPS Dimensiones(LxFxA)
[20K~80K]: 520 x 910 x 1165 mm
[100K~120K]: 520 x 975 x 1695 mm
Batería Dimensiones(LxFxA)
[20K~80K]: 520 x 855 x 1165 mm ,(26 Ah x 40 pcs)
[100K~120K]: 520 x 855 x 1695 mm ,(40 Ah x 40 pcs)
Peso
[20K]: 170 kg
[40K]: 200 kg
[60K]: 230 kg
[80K]: 260 kg
[100K]: 350 kg
[120K]: 380 kg
* Se requiere temperatura de funcionamiento menor de 25° C y configuración de la UPS, Delta ofrece el servicio de configuración.
** Cuando el voltaje de entrada es de 208~300/120~173 Vac, la carga sostenible es del 70% al 100% de la capacidad del UPS.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Solicite Una Cotización |