产品清单

机柜式精密空调系列  冷冻水型  70kW

技术规格

型号
标配机 HCH1CB0 (2009 / 2109)
 
恒温恒湿机 HCH1CB0 (2209 / 2309)
制冷方式
冷冻水式
最大制冷量 *
70.0 kW
显冷量
69.3 kW
显热比 (S.H.F.)
0.99
输入电压
三相380 Vac, 50/60 Hz
输入最大电流
标配机: 5A
 
恒温恒湿机: 22A
输入功率
标配机: 3 kW
 
恒温恒湿机: 14kW
风量
11400 m3/hr
风扇形式
EC风扇
风扇数量
3
恒温恒湿机 加热器
 
加热量
10.8 kW
电流
17.1 A
恒温恒湿机 加湿器
 
加湿量
3.0 kG/hr
加湿功率
2.25 kW
形式
电极式
冷冻水流量
111.2 LPM
冷冻水输入管径与接口
32.0mm (1 1/4英吋), 母接头
冷冻水输出管径与接口
32.0mm (1 1/4英吋), 母接头
冷冻水管进管方式
顶部或底部
环境洁净效率
30~35 %, MERV 8
控制精度
标配机: 温度 ±1 ℃
 
恒温恒湿机: 温度 ±1 ℃,湿度 ±10%
冷凝水排水泵
标配
通讯接口
SNMP插槽x1(可选购SNMP卡), RS232x1, RS485x1,
 
输入干接点x2, 输出干接点x2, 温度侦测x3, 远端温湿度侦测x1
可选购配件
远程温度传感器, SNMP卡, 远端温度传感器
环境
 
操作温度
4~40℃ (DB)
相对湿度
30~85%, 不结露
外形尺寸
 
净尺寸 (WxDxH)
600x1090x2000 mm
包装尺寸 (WxDxH)
764x134x2220 mm
净重/含水重
标配机: 368 / 414 kg
 
恒温恒湿机: 375 / 421 kg
* 最大制冷量测试条件:于回风温度 40.6℃ 时测量

  回风温度:40.6℃ (DB), 21.6℃ (WB)
  冷冻水入水温度:7.2℃
  冷冻水出水温度:16℃

由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格。

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top