产品清单

机房精密空调 - 冷冻水型

技术规格

型号
HED1C70-40, HED1C80-55, HED1CC0-80, HED1CF0-100
 
HED1CG0-110, HED1CH0-130, HED1CK0-140, HED1CL0-160
 
HEV1C70-40, HEV1C80-55, HEV1CC0-80, HEV1CF0-100
送风模式
HED: 下送风
 
HEV: 上送风
机组能力
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 40kW
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 55kW
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 80kW
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 100kW
 
[HED1CG0-110]: 110kW
 
[HED1CH0-130]: 130kW
 
[HED1CK0-140]: 140kW
 
[HED1CL0-160]: 160kW
EC送风机
 
形式
无蜗壳离心EC风机
 
风量
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 11700 m3/h
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 12600 m3/h
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 22600 m3/h
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 23600 m3/h
 
[HED1CG0-110]: 31800 m3/h
 
[HED1CH0-130]: 32600 m3/h
 
[HED1CK0-140]: 37200 m3/h
 
[HED1CL0-160]: 37200 m3/h
 
输入功率
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 1.9kW
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 2.3kW
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 2 x 2.6kW
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 2 x 2.8kW
 
[HED1CG0-110]: 3 x 1.9kW
 
[HED1CH0-130]: 3 x 2.1kW
 
[HED1CK0-140]: 3 x 2.4kW
 
[HED1CL0-160]: 3 x 2.6kW
AC风机系列
 
HAD1670-40
适用型号: HED1C70-40, HEV1C70-40
 
风量: 11700 m3/h
 
输入功率: 3.5kW
 
电流: 6.4A
HAD1680-55
适用型号: HED1C80-55, HEV1C80-55
 
风量: 12600 m3/h
 
输入功率: 3.5kW
 
电流: 6.4A
HAD16C0-80
适用型号: HED1CC0-80, HEV1CC0-80
 
风量: 22600 m3/h
 
输入功率: 2 x 3.5kW
 
电流: 2 x 6.4A
HAD16F0-100
适用型号: HED1CF0-100, HEV1CF0-100
 
风量: 23600 m3/h
 
输入功率: 2 x 3.5kW
 
电流: 2 x 6.4A
HAD16G0-110
适用型号: HED1CG0-110
 
风量: 31800 m3/h
 
输入功率: 3 x 3.5kW
 
电流: 3 x 6.4A
HAD16H0-130
适用型号: HED1CH0-130
 
风量: 32600 m3/h
 
输入功率: 3 x 3.5kW
 
电流: 3 x 6.4A
HAD16K0-140
适用型号: HED1CK0-140
 
风量: 37200 m3/h
 
输入功率: 3 x 3.5kW
 
电流: 3 x 6.4A
HAD16L0-160
适用型号: HED1CL0-160
 
风量: 37200 m3/h
 
输入功率: 3 x 3.5kW
 
电流: 3 x 6.4A
回风温度24°C,相对湿度 50%
 
进水温度 7°C,出水温度 12°C
 
制冷量 - 全冷
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 42.1kW
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 55.3kW
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 81.6kW
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 101.6kW
 
[HED1CG0-110]: 112.3kW
 
[HED1CH0-130]: 132.5kW
 
[HED1CK0-140]: 140.3kW
 
[HED1CL0-160]: 161.5kW
 
制冷量 - 显冷
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 37.5kW
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 48.7kW
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 71.8kW
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 90.4kW
 
[HED1CG0-110]: 104.9kW
 
[HED1CH0-130]: 116.2kW
 
[HED1CK0-140]: 126.9kW
 
[HED1CL0-160]: 141.6kW
 
制冷盘管 - 水流量
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 7.2 m3/h
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 9.3 m3/h
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 14.2 m3/h
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 17.3 m3/h
 
[HED1CG0-110]: 19.2 m3/h
 
[HED1CH0-130]: 22.3 m3/h
 
[HED1CK0-140]: 23.2 m3/h
 
[HED1CL0-160]: 26.3 m3/h
 
制冷盘管 - 水压降(盘管+阀)
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 95.0 kPa
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 92.0 kPa
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 86.0 kPa
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 94.0 kPa
 
[HED1CG0-110]: 96.0 kPa
 
[HED1CH0-130]: 80.0 kPa
 
[HED1CK0-140]: 95.0 kPa
 
[HED1CL0-160]: 93.0 kPa
回风温度28°C,相对湿度 40%
 
进水温度 10°C,出水温度 15°C
 
制冷量 - 全冷
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 33.7kW
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 43.3kW
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 69.3kW
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 84.3kW
 
[HED1CG0-110]: 99.1kW
 
[HED1CH0-130]: 116.7kW
 
[HED1CK0-140]: 120.1kW
 
[HED1CL0-160]: 136.2kW
 
制冷量 - 显冷
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 30.3kW
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 38.5kW
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 61.7kW
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 75.0kW
 
[HED1CG0-110]: 90.2kW
 
[HED1CH0-130]: 105.0kW
 
[HED1CK0-140]: 106.9kW
 
[HED1CL0-160]: 121.2kW
 
制冷盘管 - 水流量
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 5.9 m3/h
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 7.5 m3/h
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 13.5 m3/h
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 14.6 m3/h
 
[HED1CG0-110]: 17.2 m3/h
 
[HED1CH0-130]: 19.4 m3/h
 
[HED1CK0-140]: 21.8 m3/h
 
[HED1CL0-160]: 23.6 m3/h
 
制冷盘管 - 水压降(盘管+阀)
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 71.2 kPa
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 75.0 kPa
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 73.0 kPa
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 65.5 kPa
 
[HED1CG0-110]: 94.0 kPa
 
[HED1CH0-130]: 82.7 kPa
 
[HED1CK0-140]: 77.9 kPa
 
[HED1CL0-160]: 60.5 kPa
机组供电
 
电源
380V / 3~ / 50Hz
机组最大运行功率 *1
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 16.9kW
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 17.3kW
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 24.7kW
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 25.1kW
 
[HED1CG0-110]: 29.7kW
 
[HED1CH0-130]: 30.3kW
 
[HED1CK0-140]: 31.2kW
 
[HED1CL0-160]: 31.8kW
 
机组最大运行电流 *1
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 25.3 A
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 26.0 A
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 37.1 A
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 38.3 A
 
[HED1CG0-110]: 44.9 A
 
[HED1CH0-130]: 46.4 A
 
[HED1CK0-140]: 47.3 A
 
[HED1CL0-160]: 48.5 A
电加热器 *3
 
形式
不锈钢绕片式
供热量
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 9.0kW
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 9.0kW
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 13.5kW
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 13.5kW
 
[HED1CG0-110]: 18.0kW
 
[HED1CH0-130]: 18.0kW
 
[HED1CK0-140]: 18.0kW
 
[HED1CL0-160]: 18.0kW
加湿器 *3
 
形式
电极式
加湿量
8.0 kg/h
空气过滤器
G4 空气过滤器
机组连接管
 
加湿器进水Φ
1/2 inch
冷凝水排水Φ
3/4 inch
冷冻水进出水管Φ
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 1 1/2 inch
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 1 1/2 inch
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 2 inch
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 2 inch
 
[HED1CG0-110]: 2 inch
 
[HED1CH0-130]: 2 inch
 
[HED1CK0-140]: 2 1/2 inch
 
[HED1CL0-160]: 2 1/2 inch
机组外形
 
尺寸 (宽x深)
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 900 x 900 mm
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 900 x 900 mm
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 1750 x 900 mm
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 1750 x 900 mm
 
[HED1CG0-110]: 2490 x 900 mm
 
[HED1CH0-130]: 2490 x 900 mm
 
[HED1CK0-140]: 2905 x 900 mm
 
[HED1CL0-160]: 2905 x 900 mm
高(HED) *2
1710 / 2260 mm
下送风风箱高度(HED)
550 mm
高(HEV)
2340 mm
上送风回风风箱高度(HEV)
400 mm
 
重量
[HED1C70-40 / HEV1C70-40]: 375 kg
 
[HED1C80-55 / HEV1C80-55]: 405 kg
 
[HED1CC0-80 / HEV1CC0-80]: 525 kg
 
[HED1CF0-100 / HEV1CF0-100]: 560 kg
 
[HED1CG0-110]: 670 kg
 
[HED1CH0-130]: 750 kg
 
[HED1CK0-140]: 840 kg
 
[HED1CL0-160]: 910 kg
*1
最大运行率是指在低温低湿时,电加热和加湿同时满载运行的情况下
*2
前者为选择下沉式送风风箱设计时在地板上高度,后者为设计前方出风沿着地板表面送风设计高度,若地板高度不足2000mm,请选择HED16XX系列,上送风高度请洽服务人员询问。
*3
为恒温恒湿机型配置,以上规格型号亦有单冷机型可供选择
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top