产品清单

机房精密空调 - 风冷型 HAD/HAV 系列 (标准配置AC风机)

技术规格

型号
HAD3640-20 / HAD3660-30 / HAD3660-35 / HAD3670-40
 
HAD3680-50 / HAD36A0-60 / HAD36B0-70 / HAD36C0-80
 
HAD36D0-90 / HAD36F0-100
 
HAV3640-20 / HAV3660-30 / HAV3660-35 / HAV3670-40
 
HAV3680-50 / HAV36A0-60 / HAV36B0-70 / HAV36C0-80
 
HAV36D0-90 / HAV36F0-100
制冷量*
 
总制冷量 / 显冷量
[3640-20]: 20.1kW / 18.7kW
 
[3660-30]: 30.4kW / 28.1kW
 
[3660-35]: 35.5kW / 33.5kW
 
[3670-40]: 41.8kW / 38.9kW
 
[3680-50]: 50.5kW / 47kW
 
[36A0-60]: 60.2kW / 57.8kW
 
[36B0-70]: 70.6kW / 66.2kW
 
[36C0-80]: 80.2kW / 74kW
 
[36D0-90]: 85.3kW / 79.6kW
 
[36F0-100]: 97.6kW / 90.3kW
风量
[3640-20]: 6150 m3/h
 
[3660-30]: 9650 m3/h
 
[3660-35]: 9600 m3/h
 
[3670-40]: 12750 m3/h
 
[3680-50]: 12300 m3/h
 
[36A0-60]: 19200 m3/h
 
[36B0-70]: 19100 m3/h
 
[36C0-80]: 19100 m3/h
 
[36D0-90]: 28960 m3/h
 
[36F0-100]: 28960 m3/h
压缩机
 
数量 / 功率
[3640-20]: 1 台 / 4.5kW
 
[3660-30]: 1 台 / 6.5kW
 
[3660-35]: 1 台 / 7.8kW
 
[3670-40]: 2 台 / 10.2kW
 
[3680-50]: 2 台 / 11.6kW
 
[36A0-60]: 2 台 / 13.0kW
 
[36B0-70]: 2 台 / 15.6kW
 
[36C0-80]: 2 台 / 17.6kW
 
[36D0-90]: 2 台 / 19.6kW
 
[36F0-100]: 2 台 / 23.4kW
风机
 
数量 / 功率
[3640-20]: 1 台 / 1.6kW
 
[3660-30]: 1 台 / 2.3kW
 
[3660-35]: 1 台 / 2.3kW
 
[3670-40]: 2 台 / 3.2kW
 
[3680-50]: 2 台 / 3.2kW
 
[36A0-60]: 3 台 / 4.8kW
 
[36B0-70]: 3 台 / 4.8kW
 
[36C0-80]: 3 台 / 4.8kW
 
[36D0-90]: 3 台 / 6.9kW
 
[36F0-100]: 3 台 / 6.9kW
机外余压
125Pa
电加热器 - 加热功率
[3640-20]: 6kW
 
[3660-30]: 9kW
 
[3660-35]: 9kW
 
[3670-40]: 13.5kW
 
[3680-50]: 13.5kW
 
[36A0-60]: 18kW
 
[36B0-70]: 18kW
 
[36C0-80]: 18kW
 
[36D0-90]: 18kW
 
[36F0-100]: 18kW
加湿器 - 加湿量 / 功率
[3640-20]: 3kg/h / 2.3kW
 
[3660-30]: 5kg/h / 3.8kW
 
[3660-35]: 5kg/h / 3.8kW
 
[3670-40]: 8kg/h / 5.9kW
 
[3680-50]: 8kg/h / 5.9kW
 
[36A0-60]: 8kg/h / 5.9kW
 
[36B0-70]: 8kg/h / 5.9kW
 
[36C0-80]: 8kg/h / 5.9kW
 
[36D0-90]: 15kW / 11.3kW
 
[36F0-100]: 15kW / 11.3kW
空气过滤网
 
外形尺寸 (宽x深x高)
[3640-20]: 875x890x1960 mm
 
[3660-30]: 1480x890x1960 mm
 
[3660-35]: 1480x890x1960 mm
 
[3670-40]: 1750x890x1960 mm
 
[3680-50]: 1750x890x1960 mm
 
[36A0-60]: 2490x890x1960 mm
 
[36B0-70]: 2490x890x1960 mm
 
[36C0-80]: 2490x890x1960 mm
 
[36D0-90]: 3095x890x2050 mm
 
[36F0-100]: 3095x890x2050 mm
重量
[3640-20]: 366 kg
 
[3660-30]: 413 kg
 
[3660-35]: 420 kg
 
[3670-40]: 630 kg
 
[3680-50]: 680 kg
 
[36A0-60]: 940 kg
 
[36B0-70]: 980 kg
 
[36C0-80]: 1040 kg
 
[36D0-90]: 1230 kg
 
[36F0-100]: 1270 kg
配套冷凝器数量/型号
[3640-20]: 1 × HAC3B60-31
 
[3660-30]: 1 × HAC3B60-37
 
[3660-35]: 1 × HAC3B80-50
 
[3670-40]: 2 × HAC3B60-31
 
[3680-50]: 2 × HAC3B60-37
 
[36A0-60]: 2 × HAC3B60-31
 
[36B0-70]: 2 × HAC3B80-50
 
[36C0-80]: 2 × HAC3B80-50
 
[36D0-90]: 2 × HAC3B80-70
 
[36F0-100]: 2 × HAC3B80-70
工程参数
 
冷媒管管径 - 汽管 / 液管
[3640-20]: 19mm / 16mm
 
[3660-30]: 22mm / 16mm
 
[3660-35]: 22mm / 16mm
 
[3670-40]: 2x19mm / 2x16mm
 
[3680-50]: 2x22mm / 2x16mm
 
[36A0-60]: 2x22mm / 2x16mm
 
[36B0-70]: 2x22mm / 2x16mm
 
[36C0-80]: 2x22mm / 2x16mm
 
[36D0-90]: 2x22mm / 2x19mm
 
[36F0-100]: 2x28mm / 2x19mm
输入电缆线径
[3640-20]: 10 mm2
 
[3660-30]: 16 mm2
 
[3660-35]: 16 mm2
 
[3670-40]: 16 mm2
 
[3680-50]: 16 mm2
 
[36A0-60]: 25 mm2
 
[36B0-70]: 25 mm2
 
[36C0-80]: 25 mm2
 
[36D0-90]: 35 mm2
 
[36F0-100]: 35 mm2
空开规格
[3640-20]: 40 A
 
[3660-30]: 63 A
 
[3660-35]: 63 A
 
[3670-40]: 63 A
 
[3680-50]: 80 A
 
[36A0-60]: 80 A
 
[36B0-70]: 80 A
 
[36C0-80]: 100 A
 
[36D0-90]: 125 A
 
[36F0-100]: 125 A
* 制冷量标定工况:回风干球温度 24℃,相对湿度 50%、室外环境干球温度 35℃ 的情况下。
** 离机组1米远处的噪声,在空旷自由场地靠近冷凝器盘管侧按 ISO3744 标准测试。
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top