产品清单

ViFlow 系列, 基本款/ 高阶款 rPDU

技术规格

基本款 rPDU

高阶款 rPDU

型号
PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU2525 / PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
电源种類
1: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311
 
3Y: PDU1425 / PDU2421 / PDU7425
 
3Δ: PDU2525
输入电源线接头
[PDU1113]: NEMA L5-30P
 
[PDU1213]: NEMA L6-30P
 
[PDU1311]: IEC309-16A-3W
 
[PDU1315]: IEC309-32A-3W
 
[PDU1425]: IEC309-32A-5W
 
[PDU2421]: IEC309-16A-5W
 
[PDU2525]: CS8365C
 
[PDU5113]: NEMA L5-30P
 
[PDU5213]: NEMA L6-30P
 
[PDU5315]: IEC309-32A-3W
 
[PDU7111]: NEMA L5-20P
 
[PDU7211]: NEMA L6-20P
 
[PDU7311]: IEC309-16A-3W
 
[PDU7425]: IEC309-32A-5W
电源线长度
2.4m: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU2525 / PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
 
1.8m: PDU1425 / PDU2421
额定输入电压 (Vac)
[PDU1113]: 110/120
 
[PDU1213]: 208/220
 
[PDU1311]: 230/240
 
[PDU1315]: 230/240
 
[PDU1425]: 220/380
 
[PDU2421]: 230/400, 220/380
 
[PDU2525]: 208/220
 
[PDU5113]: 110/120
 
[PDU5213]: 208/220
 
[PDU5315]: 220/230/240
 
[PDU7111]: 110/120
 
[PDU7211]: 208/220
 
[PDU7311]: 220/230/240
 
[PDU7425]: 220/380/230/400
输入电压范围
± 10 %
最大输入电流(安培)
24: PDU1113 / PDU1213 / PDU5113 / PDU5213
 
16: PDU1311 / PDU2421 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311
 
32: PDU1315 / PDU1425 / PDU2525 / PDU5315 / PDU7425
输出电压
100-120 Vac/1: PDU1113 / PDU5113 / PDU7111
 
200-240 Vac/1: PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU2525 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
输出保护断路器數量
20A/2P Two (UL489): PDU1113 / PDU1213 / PDU1315 / PDU5213
 
20A/2P One (UL489): PDU1311
 
35A/2P Three (UL489): PDU1425
 
20A/2P Three (UL489): PDU2421 / PDU2525
 
20A/1P Two (UL489): PDU5113
 
20A/1P Two: PDU5315
 
20A/1P One: PDU7111 / PDU7211 / PDU7311
 
20A/1P Six: PDU7425
输出插座(數量)
[PDU1113]: NEMA 5-15/20R (24)
 
[PDU1213]: IEC320 C13 (24)
 
[PDU1311]: EC320 C19 (3), IEC320 C13 (24)
 
[PDU1315]: EC320 C19 (4), IEC320 C13 (24)
 
[PDU1425]: IEC320 C19 (9), IEC320 C13 (3)
 
[PDU2421]: EC320 C19 (3), IEC320 C13 (36)
 
[PDU2525]: IEC320 C13 (36)
 
[PDU5113]: NEMA 5-15/20R (24)
 
[PDU5213]: IEC320 C13 (24)
 
[PDU5315]: IEC320 C19 (4), IEC320 C13 (24)
 
[PDU7111]: NEMA 5-15/20R (8)
 
[PDU7211]: IEC320 C13 (12)
 
[PDU7311]: IEC320 C13 (12)
 
[PDU7425]: IEC320 C19 (6)
认证
UL/cUL, FCC: PDU1113 / PDU1213 / PDU2525
 
CE, CCC: PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU5315 / PDU7311 / PDU7425
 
UL/cUL: PDU5113 / PDU5213 / PDU7111 / PDU7211
LED讯息显示
Yes: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU2525
 
X: PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
通讯連接端口
RS232-1, RS232-2: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU1425 / PDU2421 / PDU2525
 
X: PDU5113 / PDU5213 / PDU5315 / PDU7111 / PDU7211 / PDU7311 / PDU7425
外观尺寸(宽x高x深)
48x1250x50/90 mm: PDU1113 / PDU1213 / PDU1311 / PDU1315 / PDU5113 / PDU5213 / PDU531
 
440x44x55 mm: PDU7111 / PDU7211 / PDU7311
 
48x1250x50/100 mm: PDU1425
 
48x1560x50/90 mm: PDU2421
 
48x1560x50/100 mm: PDU2525
 
440x44x250 mm: PDU7425
重量
[PDU1113]: 5.34kg
 
[PDU1213]: 5.24kg
 
[PDU1311]: 4.56kg
 
[PDU1315]: 5.44kg
 
[PDU1425]: 6.45kg
 
[PDU2421]: 6.06kg
 
[PDU2525]: 8kg
 
[PDU5113]: 4.88kg
 
[PDU5213]: 4.92kg
 
[PDU5315]: 4.90kg
 
[PDU7111]: 1.56kg
 
[PDU7211]: 1.64kg
 
[PDU7311]: 1.48kg
 
[PDU7425]: 4.80kg

界面

RS232-1
功能:连结PC做远程遥控或固件升级
RS232-2
功能:连结至SNMP卡或其他PDU
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top