产品清单

高密度机柜

技术规格

型号
MSR1110
实体尺寸 (寬 x 深 x 高)
600 x 1090 x 2005 mm
包装尺寸 (寬 x 深 x 高)
630 x 1160 x 2156 mm
净重
137 kg
适合安装设备
19”
型号
MSR1210 (无侧板机柜)
实体尺寸 (寬 x 深 x 高)
600 x 1090 x 2005 mm
包装尺寸 (寬 x 深 x 高)
630 x 1160 x 2156 mm
净重
107 kg
适合安装设备
19”
型号
MSR3110
实体尺寸 (寬 x 深 x 高)
800 x 1090 x 2005 mm
包装尺寸 (寬 x 深 x 高)
830 x 1160 x 2156 mm
净重
150 kg
适合安装设备
19”
型号
MSR3210 (无侧板机柜)
实体尺寸 (寬 x 深 x 高)
800 x 1090 x 2005 mm
包装尺寸 (寬 x 深 x 高)
830 x 1160 x 2156 mm
净重
114 kg
适合安装设备
19”
型号
MSR115A (无侧板机柜)
实体尺寸 (寬 x 深 x 高)
600 x 1070 x 1992 mm
包装尺寸 (寬 x 深 x 高)
630 x 1140 x 2156 mm
净重
139 kg
适合安装设备
19”
型号
MSR315A (无侧板机柜)
实体尺寸 (寬 x 深 x 高)
800 x 1070 x 1992 mm
包装尺寸 (寬 x 深 x 高)
830 x 1140 x 2156 mm
净重
166 kg
适合安装设备
19”
型号
MSR116A
实体尺寸 (寬 x 深 x 高)
600 x 1200 x 1992 mm
包装尺寸 (寬 x 深 x 高)
630 x 1280 x 2130 mm
净重
147 kg
适合安装设备
19”
型号
MSR316A (无侧板机柜)
实体尺寸 (寬 x 深 x 高)
800 x 1200 x 1992 mm
包装尺寸 (寬 x 深 x 高)
830 x 1280 x 2156 mm
净重
178 kg
适合安装设备
19”

安全认证

防护等级
IP20
认证
EIA-310-D
安全接地
UL 60950 (max. 63A)
环境
RoHS

外观

询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top