产品清单

EnviroStation: 中央监测站

技术规格

型号
EMS2000
输入
 
额定电压
100~240 Vac, 50/60 Hz
数字输入 (4个)
湿接点讯号
 
• 警报电压 5 ~ 24 Vdc, 1~9 mA / 干接点讯号
 
• 干接点讯号: 开路或闭路
模拟输入 (2个)
输入电压: 0 ~ 10 Vdc
 
输入电流: 4 ~ 20 mA
电阻式温度侦测 (1个)
适用: 2线或3线电阻式
 
范围: 0 ~ 50°C
 
准确度: ± 1°C (使用 3线 PT100)
漏水侦测 (1个)
侦测电压 < 1V
输出
 
Sensor HUB
用以连接一般的感测装置(烟雾、火警、门禁…等), 并提供:
 
(1)+ 12V, 0.8A (最大)
 
(2)+ 24V, 1.0A (最大)
 
单埠限制: 0.6A (包装内附8个转接器)
Delta Bus (1个)
+ 12V, 0.8A (最大), 可以串接多达10个台达EnviroProbe
Relay输出 (2个)
26 Vdc (最大), 0.8A (最大)
通讯
 
RJ45 (1个)
10/100 Base-T (包装内附CAT5网络线)
RS485 (2个)
标准ModBus通讯协议
Console (1个)
透过RJ45转DB9的cable, 连接至计算机 (包装内附cable)提供一个终端机模式的设定接口
告警
 
警示灯 (1个, 黄色)
包装内附一个警示灯, 透过Sensor Hub转接器连接于
 
EMS2000 (Port1 或Port2),可用来提醒异常状
E环境
 
使用温度
0~45°C
储藏温度
-20°C ~ 60°C
使用相对湿度
0~ 90% RH(不結露)
尺寸
 
宽x深x高
440 x 157 x 44 mm
重量
 
净重
2.4 Kg
由于本公司不断研发改良,请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top