产品清单

EnviroProbe: 环境监测器

技術規格

型号
EMS 1000
输入电压
接UPS的 SNMP card: 12 Vdc (接脚 1 & 4)
 
接PDU 的SNMP card: 5 Vdc (接脚 2 & 4)
显示
温度, 湿度
尺寸 (宽x深x高)
产品: 66 x 99 x 30 mm
 
包装: 97 x 110 x 43 mm
重量
净重: 120 g
 
毛重: 140 g
温度
使用: 0ºC ~ 45ºC
 
储藏: -20ºC ~ 60ºC
 
精确度:
 
± 1°C @ 15 ~ 35°C
 
0ºC ~ 15ºC 与 35ºC ~ 45ºC: ± 2ºC
濕度
使用: 20 ~ 90% RH (不結露)
 
储藏: 0 ~ 90% RH (不結露)
 
精确度: ±10% RH
海拔高度
0 ~ +10,000 ft
安全认证
CE
 
EN55022 (CISPR 22) Class B
由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或各区渠道商查询最新规格
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top