产品清单

辅助送风模块

技術規格

辅助送风模块
型号
HC5990
输入
 
额定电压
单相100-240Vac (内附2种电源线)
电压输入范围
90 ~ 264Vac
频率
50/60 ± 3Hz
输入保护
6.3A/250Vac 保险丝
输出
 
风量
> 1700 m3/hr
干接点
系统故障,温度异常,风机故障,环境温度异常
安全认证
 
认证
CE, EN55022 ClassA
外形尺寸和重量
 
外形尺寸 (宽x高x深)
430x400x54 mm
净重
5.62 kg
使用环境条件 
 
温度
使用温度: 0°C - 45°C, 储存溫度: -20 - 60°C
相对湿度
使用湿度: 20 - 90% (不结露)
高架地板
型号
HC5991
外形尺寸 (宽x高x深)
600 x 600 x 50 mm
净重
8,94 kg
由于本公司不断研发改良,请洽本公司 或各区经销商确认是否有最新规格
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家/地区 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top