Выбор Продукта
Истории успеха
Delta предоставляет своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг. Мы строим свою деятельность на долгосрочных и взаимовыгодных отношениях, а также инновационных, энергетически эффективных решениях.Узнайте из следующих историй успеха, как мы помогаем нашим клиентам в обеспечении безопасности функционирования их бизнеса.
Система охлаждения для Orange Польша
Значительная экономия энергии для компании Orange, Польша за счет использования гибридной системы охлаждения
Delta предоставила гибридное решение для телекоммуникационного оборудования компании Orange. Данное решение заключалось в совмещении систем кондиционирования воздуха и вентиляции, что отвечало следующим требованиям:
• Уменьшение расхода электроэнергии
• Поддержание диапазона температур на желаемом уровне
• Обеспечение быстрого внедрения данной системы на многих объектах
Delta разработала для компании Orange систему подсчета экономии электроэнергии, а также дважды успешно провела экспериментальную установку оборудования. В мае 2010 г. началось внедрение данной системы с поставкой оборудования «под ключ». Выполнение этого проекта будет продолжаться в течение следующих трех лет и распространится приблизительно на 4.000 объектов в Польше.
Гибридные системы охлаждения Delta позволют компании Orange cъэкономить более 80% электроэнергии, которая используется при охлаждении контейнеров телекоммуникационного оборудования. В контейнере с теплопередачей 3,5 кВт, данная система может сократить расход электроэнергии c 11 000 до 2,000 кВт в год – почти на 82%. Это равносильно экономии приблизительно 800 евро на объект в год. Модернизация 4.000 подобных контейнеров приведет к сбережению 36 миллионов кВт, уменьшению выбросов CO2 в атмосферу на 32.000 тонны и экономии более 3 миллионов евро.
Более подробная информация о SolutionE и web
TPS КОНТАКТЫ
|