Выбор Продукта
Истории успеха
Delta предоставляет своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг. Мы строим свою деятельность на долгосрочных и взаимовыгодных отношениях, а также инновационных, энергетически эффективных решениях.Узнайте из следующих историй успеха, как мы помогаем нашим клиентам в обеспечении безопасности функционирования их бизнеса.
Мощная система электропитания для бразильского телекоммуникационного оператора

Система, созданная для TIM, построена на выпрямителях DPR 3500B от Delta и может считаться эталоном подобных решений. В ее состав может входить до 128 выпрямителей. Выпрямители DPR 3500 с выходной мощностью 3,5 кВт отличаются высочайшей энергоэффективностью и, имея компактную конструкцию, обеспечивают достаточный суммарный уровень выходной мощности.
Для дистанционного управления системой можно использовать контроллер PSC 3. Данный контроллер обладает всеми функциями программируемых логических контроллеров (ПЛК), что повышает функциональную гибкость системы и позволяет контролировать объект и управлять его инфраструктурой. Другими ключевыми функциями контроллера PSC 3 являются управление аккумуляторной батареей и выполнение различных проверок.
«Производительность данной системы впечатляет», – говорит г-н Hewton Seiji Hiroki, исполнительный директор бразильского представительства Delta Energy Systems. – Благодаря технологиям, обеспечивающим высокую удельную мощность, система очень компактна. У нее удивительно небольшие размеры! Единственной альтернативой этой системе шириной не менее 5180 мм могла бы быть станция, состоящая из нескольких систем бесперебойного питания.
Как бы то ни было, «сжатие» требуемой выходной мощности в одном устройстве оборачивается существенной экономией для наших заказчиков. Кроме того, наши первоклассные модули отличаются минимальной стоимостью владения по сравнению с продукцией конкурентов».
«Проектирование, производство и ввод в эксплуатацию систем, изготовленных по техническим условиям заказчика – еще одна область, где наша инженерная команда может продемонстрировать свой передовой опыт», – продолжает г-н Hewton Seiji Hiroki.
Система была установлена в Рио-де-Жанейро, где в данный момент она поддерживает обслуживание абонентов мобильной связи и пользователей широкополосных сетей.
Компания TIM, представленная в 2900 городах Бразилии, является частью Telecom Italia Group. Delta сотрудничает с TIM с 1998 года, с тех пор, как TIM начала свою деятельность в Бразилии.
TPS КОНТАКТЫ
|