Выбор Продукта
ИБП Delta
Серия M, однофазные ИБП, 1/1,5/2/3 кВА
Технические характеристики
Модель
M-1K / M-1.5K / M-2K / M-3K
Номинальная мощность
[1K]: 1 кВА / 0,9 кВт
[1.5K]: 1,5 кВА / 1,35 кВт
[2K]: 2 кВА / 1,8 кВт
[3K]: 3 кВА / 2,7 кВт
Вход
Номинальное напряжение
220 / 230 / 240 В пер. тока (однофазное)
Диапазон напряжения
-18% ~ +21%
220 В пер. тока: 180-266 В пер. тока
230 В пер. тока: 188-278 В пер. тока
240 В пер. тока: 196-290 В пер. тока
Частота
50/60 Гц (± 5 Гц), выбирается автоматически
Тип разъема
[1K / 1.5K]: IEC320 C14 x 1
[2K / 3K]: IEC320 C20 x 1
Выход
Напряжение
220 / 230 / 240 В пер. тока (однофазное)
Диапазон регулирования
± 10%
напряжения
Коэффициент мощности
0,9
Частота
50/60 Гц (± 0,1 Гц)
Перегрузочная способность
111%~125%: отключение через 20 с
126% ~ 150%: отключение через 10 с
>150%: немедленное отключение
Тип розетки
[1K / 1.5K]:IEC320 C13 x 2 x 4
[2K / 3K]:IEC320 C13 x 2 x 4, IEC320 C19 x 1
Аккумуляторные батареи
Номинальное напряжение
[1K / 1.5K]: 36 В пост. тока
[2K / 3K]: 72 В пост. тока
Емкость
[1K / 2K]: 7 А•ч
[1.5K / 3K]: 9 А•ч
Номинальное время работы в
≥ 4 мин. (при полной нагрузке)
режиме питания от
≥ 10 мин. (при половиной нагрузке)
аккумуляторных батарей
Время заряда
6 часов до 90 %
Интерфейсы
Стандартные
RS232, USB, слоты, REPO
(дистанционное аварийное отключение электропитания)
КПД
Нормальный режим
[1K / 1.5K]: >97%
[2K / 3K]: >96%
Режим автоматической
> 93%
стабилизации напряжения (AVR)
Условия окружающей среды
Относительная влажность
0 ~ 95% (без конденсации влаги)
Температура
0 ~ 40°C
Уровень шума (на расстоянии 1 м)
[1K / 1.5K]: < 45 дБ(А)
[2K / 3K]: < 60 дБ(А)
Прочие характеристики
Дисплей
Светодиодный
Размеры (Ш х Г х В)
[1K / 1.5K]:440 x 429,4 x 88,5 мм
[2K / 3K]:440 x 608 x 88,5 мм
Масса
[1K]: 18,5 кг
[1.5K]: 19,2 кг
[2K]: 33 кг
[3K]: 34,7 кг
Соответствие стандартам
Безопасность и ЭМС
CE, отчет CB (от TÜV), EN 62040-1, ЭМС EN62040-2 C1
Дополнительные батарейные
(опция только для модели мощностью 3 кВА)
модули
Размеры (Ш х Г х В)
[3K]: 440 x 429,4 x 88,5 мм
Масса
[3K]: 23,3 кг
Номинальное напряжение
[3K]: 72 В
Тип
[3K]: 9 А•ч
Номинальные параметры указаны на паспортной табличке.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Запрос Цены |