Выбор Продукта
ИБП Delta
Серия M, однофазные ИБП, 1/1,5/2/3 кВА
Введение
Надежная защита электропитания для предприятий малого и среднего бизнеса
Линейно-интерактивный ИБП серии Amplon M обеспечивает синусоидальное напряжение для качественного электропитания нагрузок в электроустановках малой и средней мощности.Схема автоматической стабилизации напряжения (AVR) с высокой надежностью обеспечивает стабильное выходное напряжение. ИБП может монтироваться в стойку или использоваться в напольной конфигурации («tower»). Он предназначен для питания таких нагрузок, как серверы, сетевая или телекоммуникационная аппаратура, оборудование интернет-телефонии. ИБП Amplon M отличается высоким КПД и коэффициентом мощности на выходе, что обеспечивает эффективное электропитание ответственных нагрузок при значительно меньших эксплуатационных расходах.
Применения:
Cерверы Телекоммуникации Промышленность Cети ИнтернеттелеФония
Хранение данных Медицина
Запрос Цены |