Выбор Продукта

подпишитесь на Newsletter

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1 кВА
Однофазные ИБП

Серия M, однофазные ИБП, 1/1,5/2/3 кВА

Особенности

Надежность

Возможность горячей замены батареи для облегчения технического обслуживания.
Схема автоматической стабилизации (AVR), обеспечивающая стабильное выходное напряжение.
Широкий диапазон входного напряжения сокращает количество случаев заряда батарей, тем самым увеличивая их срок службы.
«Холодный пуск» при отсутствии напряжения питающей сети.
Самотестирование аккумуляторной батареи с сигнализацией необходимости ее замены.

Гибкость

Установка горизонтально (в стойку, высота 2U) / вертикально.
Доступны дополнительные батарейные модули (только для модели мощностью 3 кВА) для увеличения времени автономной работы.
Слот для установки коммуникационных smart-карт для поддержки различных приложений.
Управление ИБП с помощью специализированного ПО с компьютера через порт RS232 или USB.

Низкие эксплуатационные затраты

Высокий коэффициент мощности на выходе (0,9).
Высокий КПД в режиме on-line – не менее 97 % для моделей на 1/1,5 кВА и 96 % для моделей на 2/3 кВ – способствует снижению эксплуатационных расходов.
Автоматическое регулирование частоты вращения вентиляторов позволяет снизить уровень шума и продлить срок службы вентиляторов в различных режимах работы.
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
E-Mail *
Телефон *
Job Title *
Company *
Страна
Регион *
продуктовую линейку *
Сообщение *
How soon are you looking to purchase *