Listado de Productos
Serie RT, Monofásica, 1/2/3 kVA
Especificaciones técnicas
Modelo
RT-1k / RT-2k / RT-3k
Potencia
[RT-1k] : 1kVA / 0,9KW
[RT-2k] : 2kVA/ 1,8KW
[RT-3k] : 3kVA/ 2,7KW
Entrada
Voltaje Nominal
200*, 208*, 220, 230, 240 VCA
Tolerancia
120 ~ 280 VCA **
Frecuencia
50/60 Hz ± 10 Hz
Factor de potencia
> 0,99 (plena carga)
Dist. harmónica corr.
< 5%
Salida
Factor de potencia
0,9
Voltaje
200*, 208*, 220, 230, 240 VCA
Regulación de voltaje
± 2% (carga lineal)
Frecuencia
50/60 Hz ± 0,05 Hz
Dist. harmónica corr.
< 3% (carga lineal)
Sobrecarga
< 105% : continuamente
105% ~ 125% : 1 minuto
125% ~ 150% : 15 segundos
Factor de crista
3:1
Receptáculos
[RT-1k] : IEC C13x3x2
[RT-2k/3k] : IEC C13x3x2, IEC C19x1
Eficiencia
Modo online
[RT-1k] : 90%
[RT-2k/3k] : Até 94%
Modo ECO
[RT-1k] : 95%
[RT-2k/3k] : Até 97%
Baterías
Voltaje Nominal
[RT-1k] : 24 VCD
[RT-2k] : 48 VCD
[RT-3k] : 72 VCD
Tipo de baterías
12V 9Ah batería sellada
Respaldo típico ***
[RT-1k] : 6,5 min.
[RT-2k/3k] : 7,5 min.
Corriente de recarga
[RT-1k] : 1,5A
[RT-2k/3k] : 2A
Tiempo de recarga
3 horas para 90%
Ruido Audible
[RT-1k] : < 40 dBA
[RT-2k] : < 42 dBA
[RT-3k] : < 49 dBA
Panel
LEDs indicadores y pantalla LCD
Interfaz de Comunicación
Slot inteligente x1, RS-232 x1, USB x1, REPO x1
Certificaciones
CE, RCM, Reporte CB (por TUV)< EM 62040-1, EMC EM 62040-2
Dimensiones (AxPxA)
SAI
[RT-1k] : 440 x 335 x 89 mm
[RT-2k] : 440 x 432 x 89 mm
[RT-3k] : 440 x 610 x 89 mm
Banco de baterías
[RT-1k] : 440 x 335 x 89 mm
[RT-2k] : 440 x 432 x 89 mm
[RT-3k] : 440 x 610 x 89 mm
Peso
SAI
[RT-1k] : 12 kg
[RT-2k] : 18 kg
[RT-3k] : 28 kg
Banco de baterías
[RT-1k] : 15 kg
[RT-2k] : 27 kg
[RT-3k] : 44 kg
Ambiente
Temp. de operación
0 ~ 40°C
Humidad relativa
5% ~ 95% (sin condensación)
* Cuando el SAI tiene su capacidad reducida para 90% (derate).
** Una tolerancia mayor, 120-175VCA, se hace aceptable con la carga entre 70 y 100%.
*** Cuando la carga total está en 75%.
** Una tolerancia mayor, 120-175VCA, se hace aceptable con la carga entre 70 y 100%.
*** Cuando la carga total está en 75%.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Solicite Una Cotización |