Listado de Productos
Serie RT, Monofásica, 1/2/3 kVA
Características
Disposición
Verdadera topología en línea, doble conversión con cero tiempo de transferencia para las baterías, lo que garantiza una alta fiabilidad.
Sensores de protección digitales en su DSP (procesamiento digital de señales) mejoran aún más la seguridad.
Un sistema de arranque en frio ofrece la posibilidad de utilizar las baterías mismo cuando no hay energía presente.
Sensores de fallo de ventilador alertan el usuario en caso de problemas en estos componentes.
La posibilidad de cambio de las baterías “en caliente” (hot-swap) ofrece operación continua mismo al remplazar las baterías.
Bancos de baterías externos pueden ser usados para alcanzar a tiempos de respaldo más largos.
Su factor de potencia de alto rendimiento 0.9 ofrece más capacidad real para la carga crítica.
Verde & con bajo costo total de propiedad (TCO)
El alto factor de potencia de entrada (FP >0,99) y una baja distorsión harmónica (THDi <5%) pueden reducir la inversión en las instalaciones.
Eficiencia en modo CA-CA de hasta 94% y 97% en modo ECO pueden resultar en reducciones efectivas en el consumo.
Una tolerancia amplia de voltaje en la entrada reduce la necesidad de utilizar baterías y se extiende la vida de las mismas.
La gestión inteligente de baterías hace preservar la vida y el rendimiento.
Con el control de la velocidad del ventilador de acuerdo con el nivel de carga se reduce el ruido audible.
Flexibilidad
El control de segmento de carga permite cargas menos críticas puedan ser apagadasen tiempo diferente, guardando la capacidad de las baterías para cargas más importantes.
El mismo gabinete de 2U puede ser puesto como torre o montaje en rack.
Excelente acceso local a la información a través de una pantalla LCD giratoria.
Software de gestión inteligente a través de puertos RS232 y USB.
Solicite Una Cotización |