產品列表
提升電視廣播的競爭力

建立廣播網路資料中心做為廣播網路服務的核心傳輸中心,有助於實現電信、有線電視及網際網路的整合。新世代的智慧資料中心同時具備高容量及高性能,重要應用包括:
-
視訊
視訊始終是電視廣播產業的一大核心服務。服務供應商的考量要素包括客戶對畫質方面的期望。高解析度及 3D 高解析度逐漸成為主流。電視廣播資料中心最主要的作用是確保能正確儲存、傳播及管理視訊資料。 -
寬頻網路
資料中心基礎設施必須符合寬頻服務發展的需求。鏡像伺服器則必須在此情況下舒緩網路資源缺乏的問題並提供頻寬。 -
運作支援
資料中心會支援寬頻公司內部 IT 系統的資料處理及儲存作業。資料中心一般包括冗餘或備援電源供應器、冗餘資料通訊連線、環境控制(如空調、滅火)及各種安全裝置。 -
IDC 代管
IDC 相關服務的發展包括代管、雲端運算及完整電信服務。
客戶需求
隨著各大廣播網路加速整合,電視傳播產業達到創新和建立資料中心的新高峰。資料中心會根據不同需求設立,如靈活性、可靠性、安全、節能及智慧控制。
彈性擴充
廣播服務的目標是持續快速成長邁向未來。 資料中心的規劃必須預留充分的空間及容量,以確保能立即跟上企業成長和快速部署的需求。資料中心佈局和伺服器機架必須標準化及模組化。模組化概念可讓資料中心能靈活進行規劃及擴充。
高安全性及可靠性
有鑒於廣播產業服務的發展以及獨特的服務特性,處理資料時必須考量及時性及連續性。資料中心系統的配置必須全盤考量可靠性。資料中心使用者需透過全方位安全措施確保資料安全性。設備的可靠表現及冗餘配置方案確保資料中心具備高可靠性。
節能
散熱設施必須全部精挑細選採用節能技術的產品。針對 IT 應用設施,則需挑選適合伺服器的低耗電產品。另外也可以運用免費的散熱方法來實現節能的目標。
智慧控制
資料中心環境必須與設施監控、控制和管理結合。範圍包括資料中心環境溫度、濕度、監控洩漏及關鍵設備,如冷卻水塔、水泵浦、冷卻器、精準散熱及電動閥,讓資料中心空調系統做到最佳化控制及環保節能。
Delta UPS 及資料中心解決方案
高可靠性及效能 - Delta UPS 解決方案
Delta 全方位的 UPS 解決方案提供適合大中小型資料中心的防護能力。客戶可依照自身需求挑選適合的 UPS 系統,確保運作永不中斷和長期競爭力。
中小型資料中心
Delta Modulon DPH 25-200kVA UPS 系列是新一代的模組化 UPS,具備熱交換功能,AC-AC 效率高達 96% (30% 的低負載最高 95%,50% 及更高負載最高 96%)。無需額外加裝硬體,即可並聯使用四組 UPS 系統裝置。全額定功率 (kVA=kW) 可提升電源供應器的可用性,另外更於機架安裝式配電機櫃 (RPDC) 內建電池配備。這款獨家超高整合度電源解決方案適合小型資料中心使用。
大型資料中心
Delta Ultron NT 系列及 DPS 系列 UPS 額定功率範圍介於 20 - 4000kVA。電費開銷逐漸成為 IT 管理員面臨到的一大問題。Delta DPS 系列機型能在即使只有 30% 低負載的情況下,發揮出高達 95% 的 AC-AC 效率。如此能大幅降低資料中心的營運成本。
智慧節能 - Delta 精密空調解決方案
Delta 是全球電源供應器及熱管理解決方案首屈一指的製造商。Delta 研發的 InfraSuite 精密空調解決方案不但符合現代資料中心的需求,更能協助客戶處理熱管理及耗電量的問題。.
Delta 全系列 UPS 及資料中心解決方案具備適合電視廣播產業的高可靠性及高效率。本公司的專精技術和工程能力廣泛受到電視廣播業界領導者的認可,範例包括:
-
台達為中國陝西廣電提供完整的資料中心解決方案
台達則以提供 InfraSuite 資料中心解決方案,並安裝模組化 NH Plus UPS、精密配電櫃 (PDC)、伺服器機櫃、RoomCool 及環境管理系統,達到客戶的要求。台達 InfraSuite資料中心解決方案具有高度的可擴充性、可靠度和效率,能符合客戶對綠能資料中心的期望。 -
台達InfraSuite資料中心基礎設施解決方案助哈爾濱廣電打造高效機房
Delta InfraSuite 資料中心解決方案滿足哈爾濱市廣播電視局的 IT 需求,並同時將重點放在未來的發展需求上。採用的解決方案包括精密空調、輸出功率因數一致的 Ultron HPH 30kVA UPS 以及配電櫃和機架。整合式及模組化設計提供客戶技術和運作維護層面的競爭優勢。 -
中國浙江 IPTV 資料中心選用 InfraSuite 資料中心解決方案
獲選採用的 Delta InfraSuite 資料中心解決方案是一款整合式解決方案,提供高性能模組化 DPH 125kVA 系列 UPS 及配電系統、模組化機架以及整體管理和監控系統,確保新設立的浙江 IPTV 整合式廣播控制平台能穩定可靠地運作。此解決方案不但能快速安裝設定,更可滿足浙江 IPTV 監控中心目前和未來的需求。