產品列表
提升燃油與天然氣產業的競爭力

應用
燃油與天然氣產業採用高度自動化的生產流程,年產量達 1-2 噸天然氣的生產線,通常只需要幾名操作人員就能管理。在此情況下, 分散控制系統 (DCS) 或可程式邏輯控制器 (PLC) 就會廣泛運用於控制室、鍋爐、倉庫、汙水處理、甲醇及其他領域。電源供應系統的可靠性與品質也因此成為不容忽視的焦點,而 UPS 則是保障嚴格功率保護的防護機制。此外,緊急照明、消防和幫浦也需要 UPS 作為可靠的備用電源。對於天然氣管線而言, 每 500 到 1000 公尺就會設置一個機櫃,用於瓦斯外洩偵測、監控和通訊。另外也會安裝單相 UPS,作為緊急電源。
除了工廠設施外,UPS 也是燃油與天然氣產業的資料中心必要設備,以便保護企業應用平台、監視、保全系統、資料儲存、消防系統等。
客戶需求
煉油廠的煉油作業總是持續不斷,這也表示設備經常暴露在充滿腐蝕性化學物質、高溫高壓的嚴苛環境下。DCS 系統所需的可靠性可能高達 99.9% 或 100,000 小時的 MTBF (平均失效間隔時間),才可實現完整監控與管理。備用電源系統的最佳可靠性一向是首要之務。然而,在 IT密集應用環境中,例如伺服器機房或資料中心,客戶也極為重視優異的 AC-AC 效率與 UPS 擴充能力,以便達到省電和成本最佳化的效果。
台達 UPS 解決方案
可靠電源確保燃油與天然氣產業營運持續性
適合關鍵作業的高可用性與可靠性
|
![]() |
AC-AC 效率超高的環保 UPS
|
![]() |
全模組化方便日後擴充
|
![]() |
值得信賴的小型功率保護 台達的 Amplon 系列包含單相 UPS 系統,功率額定需求超過 1kVA,支援中小型網路裝置。不佔空間且 經濟實惠,提供空間利用率最高、成本最低的功率保護解決方案。 |
![]() |
我們的尖端技術和工程設計能力廣受燃油與天然氣產業領導品牌肯定,其中包括: