• Delta DPS 系列, 三相不斷電系統, 300/400/500/600/1000/1200 kVA
  • DPS系列, 三相不斷電系統, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    產品介紹

    專為大型資料中心需求所開發的新一代 UPS

    台達DPS系列 300-1200kVA是專門為大型資料中心的高容量需求,提供最高可達10MW的系統容量。DPS系列以其新一代的技術與架構,具有「關鍵零組件自我偵測」的功能,以便早期預警,並且提供了多重的冗餘備援架構,達到最高的系統可靠度與彈性。DPS系列同時支援高端的管理功能,包含環境數據與事件分析,都可以藉由10” LCD面板上獲取訊息。DPS系列不僅提供了「可預測」的維護性,將系統失效的危害降至最低,更能降低總體設備持有成本(TCO),無疑是大型資料中心電源保護方案的最佳選擇。

    模組化關鍵零組件,並可直接於前方維護,大幅簡化維修程序

     

    應用領域:

    台達 UPS 三相 DPS 系列 - 應用產業

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家/地區 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top