產品列表

  • 台達 服務與支援
  • UPS 預防保養服務

    台達 UPS 預防保養

    台達電為UPS系统提供專業维護保養服務,這項服務以系統檢測狀態的結果為依據,通過對設備運行時的主要運行參數進行狀態檢測和故障診斷,判定設備所處的狀態,預測設備狀態未來的發展趨勢和可能故障模式,制定後續維修計畫並安排實施。

     

    良好的預防保養能大幅降低 UPS 系統失效風險

    研究結果顯示,透過預防保養,將使設備的功效及信賴度大幅提升,可以幫助客户及時發現系统潛藏風險,及時整治,及時制定預防保養作業計畫並安排落實,以最大限度保障客户系統安全,免除於系統失效的風險,確認系統在設定的規格下運作。

    資料庫建設 特點:協助客戶完備設備檔案,建立 UPS 系統運行資料庫。
    利益:協助客戶全面了解系統的運行狀況,建立設備管理基礎。
    系統功能檢測 特點:測試 UPS 供電系統應具備的各項功能,確保在出現故障時系統能提供可靠的負載保護 ,保證系統的可用度達到設計要求。
    利益:客戶日常使用中無法測試系統的各種複雜功能,也無法了解系統功能之間複雜的邏輯關係。此作業可以主動地對系統各種複雜功能進行測試,及時發現功能缺陷,將以整治。
    系統性能檢測 特點:通過專業設備和完善的測試方法對系統的運行狀態做全面檢測,蒐集可靠的第一手測試數據。
    利益:UPS 系統全面性的體檢與維護。包含預防元件的老化,強化諧波治理﹨維護轉換效率與電力品質。
    系統安全評估 特點:UPS 維修團隊根據檢測數據對客戶的 UPS 供電系統做及時的風險評估。對發現的潛在風險提供改善建議。
    利益:共享台達 UPS 系統維護專業經驗,降低客戶供電風險,發現隱含危險,及時處置,免除可能損失。
    電池分級檢測 特點:對 UPS 系統的蓄電池提供基礎檢測,放電測試等,檢測電池健康狀況,並輸出檢測報告和維護建議。
    利益:電池的使用狀況與 UPS 主機的性能特點有密切關係,台達會根據電池檢測結果調整 UPS 系統,發揮系統最大效能。
    系統預防性維修 特點:根據檢測結果,更換UPS系統內元件,交流電容,直流電容,冷卻風扇與軟體﹨韌體升級服務。
    利益:根據客戶設備的使用狀況安排維修更換作業,有效節省費用。

     

    保養分級確保客戶最大經濟效益

    為有效確保 UPS 不斷電系統及電池功能正常,預防元件超過使用年限所造成損壞影響,台達針對客戶在不同時期的需求提供分級的預防保養工作。服務分級能確保:

    • 增加系統可用度(Availability)
    • 將失效風險降至最低
    • 增加有效性以確保投資利益
    • 在設定的預算範圍內,有計畫的控制費用支出。

     service - prerentative maint 1

     

    服務內容

    服務項目 服務說明 第一級 第二級 第三級
    服務資料建檔 維護保養數據,協助客戶後續營運管理
    主機檢測保養 主機功能檢測,操作部件檢測和保養
    1. 目視檢查,包括: 系統內元件、纜線,關關設備
    2. 環境檢查: 驗證所在位置的各項環境參數
    3. 功能檢視:包含LED與LCD功能、事件紀錄。基本參數值,如電壓及電流、量度實際的電壓,電流及頻率。
    4. 清潔機箱及濾網除塵
    電池基礎檢測 確認電池結構完整度及氣體是否外漏,檢測電池外觀,接頭,溫度。
    主機電力品質維護 主機性能檢測,熱顯影檢查與維護保養
    1. 使用電力品質分析儀器,驗證UPS的規格
    2. 測量並檢查電容電流,DC補償,重要參數等等
    電池電壓與內阻檢測 確認電池可靠度、電池內阻及電壓、配合UPS進行放電測試並記錄相關數據
    預防性更換 部分零件,交流電容,直流電容,風扇的維護保養
    電池組容量測試 確認電池的健康狀態、依現有負載進行放電測試或外接負載進行測試、紀錄充放電波形資料
    主機系統調校 主機系統檢測,參數與功能調校,包含量度並校正輸入/輸出電壓及電流、基板及韌體升級驗證UPS的各種操作模式,分析各項波形測試所有的基板、電容、磁性元件等

    * 說明僅供參考,請依實際服務合約 (規範) 為準。

     

     

    top