Выбор Продукта
Серия OutD S
Технические характеристики
Конструкция
Алюминиевый корпус из одно- или многослойных панелей
Степень защиты
IP 54, IP 55 (опция)
Охлаждение / Обогрев
Вентиляция (AV)
120 / 250 W/K
Теплообменные устройства (HEX)
80 / 160 W/K
Активное охлаждение (AC)
750 / 1 400 / 2 000 W (L35L35)
Электронагреватели
200 W
Гибридные системы охлаждения
AV + AC, HEX + AV, AV + TEC
Воздухонагреватели
Опция - 500 W
TPS КОНТАКТЫ
|