Выбор Продукта
OutD – системы питания для работы вне помещений в любых климатических условиях.

Шкафы
Устройства серии OutD имеют стенки различной структуры для наиболее эффективной защиты устройств связи: от легкой и недорогой конструкции с однослойными стенками до многослойных конструкций, предназначенных для работы в более сложных условиях. Запатентованная конструкция замков Delta защищает кабинет от несанкционированного проникновения.
Новейшая система охлаждения
Наряду с традиционными способами поддержания постоянного уровня температуры внутри кабинета – вентиляция воздуха (AV), активное охлаждение (AC) и теплообменные устройства (HEX) – серия Delta OutD предлагает также некоторые новые методы.
Для систем, спроектированных для региона EMEA и Южной Америки, компания Delta разработала два новых гибридных решения. Обе гибридные системы (комбинация AV+AC и комбинация HEX+AV) позволяют снизить эксплуатационные и капитальные расходы. Такой эффект достигается благодаря последовательному использованию устройств охлаждения с учетом фактической температуры окружающей среды.
Система контроля и управления
В самом простом случае комплексное управление охлаждением осуществляется с помощью стандартных тепловых переключателей. Однако пульты управления Delta представляют собой новейшую технологию управления температурным режимом. Узел контроля осуществляет сбор данных, используя независимые температурные датчики, а также регистрирует работу вентилятора и обогревателя. Соответственно, узел контроля позволяет полностью управлять работой вентиляторов и процессом вентиляции. Система контроля может быть настроена в соответствии с конкретными техническими характеристиками используемого оборудования, управление системой контроля можно осуществлять с портативного компьютера. Кроме того, контроллер PSC 3 осуществляет интегрированное управление системой питания климатического и другого оборудования объекта. Эффективность возрастает при использовании новейшей системы сигнализации, диагностики и дистанционного контроля объекта на основе интернет-технологий.
Выберите Ваш регион для получения более подробной информации по продукту
TPS КОНТАКТЫ
|