Listado de Productos
UPS de 500kVA de Delta Establece Récord Mundial de Densidad de Energía Con 55,6kVA por Módulo 3U

Delta Electronics, Inc., líder global en soluciones de gestión térmica y de energía, anunció hoy el lanzamiento global de su fuente de energía ininterrumpida (UPS) de 500kVA serie Modulon DPH. El nuevo UPS de punta de Delta, con doble conversión en línea, ostenta la más alta densidad de energía del mundo, 55,6kVA por módulo 3U. Gracias a su diseño modular, el UPS permite el control avanzado de la redundancia del módulo de energía, así como la capacidad de agregar capacidad y escalabilidad pagada conforme la empresa crece. El UPS Modulon DPH 500kVA es el más reciente de su serie, que incluye modelos de 75, 150 y 200kVA.
Gran densidad para big data
El nuevo UPS de alta densidad de Delta es lanzado en un momento en que se espera que el tráfico anual global de IP prácticamente triplique en los próximos cinco años. Los desarrollos como el aumento de aplicaciones para contenidos pesados, como vídeos intensivos para banda ancha, Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), y big data están detrás de estos aumentos significativos en tráfico y de la correspondiente demanda por mayor capacidad de centro de datos. La densidad de energía líder en la industria de 55,6kVA por módulo 3U alcanzada por el nuevo modelo Modulon DPH de 500kVA de Delta ofrece a los operadores de datacenter mayor flexibilidad para adaptarse a estos requisitos de cambio rápido.
La alta densidad hace que el sobredimensionamiento - uno de los principales factores para el exceso de costos de datacenter - evitable desde la fase de diseño. La adición de capacidad más tarde es simple y económica, en comparación con los sistemas tradicionales de UPS en monobloque, que requieren la instalación de energía suficiente para la carga máxima planificada para el centro de datos desde el principio. La alta densidad de energía también significa que la infraestructura de energía consume menos espacio, dejando más espacio para bastidores de TI que generan ingresos.
Rendimiento, disponibilidad y eficiencia
Los puntos destacados del diseño tolerante a fallos de la serie UPS Modulon DPH de 500kVA incluyen la redundancia del módulo de energía y un bus CAN dual, lógica de control integrada y sincronización automática. Un beneficio adicional del diseño modular adaptable es que los componentes críticos tienen un cambio en caliente. La expansión paralela y la redundancia N + X con hasta 8 unidades son posibles. Además, la arquitectura de cambio en caliente del sistema ofrece un sistema 50% más rápido de lo necesario, en comparación con los sistemas UPS tradicionales. Juntos, estos recursos hacen que la serie DPH sea apropiada para aplicaciones de alta disponibilidad, tales como datacenters Tier IV. El UPS más reciente de Delta también es una opción ecológica, con eficiencia de conversión de CA-CA de hasta 96,5% en operación normal y 99% en modo ECO.
▲ Los módulos de energía con cambio en caliente proporcionan
a los operadores la escalabilidad pagada conforme la empresa crece.
Energía gestionable
Los gerentes de TI tendrán el placer de observar que el modelo DPH más reciente también viene equipado con una pantalla táctil, un sistema de gestión del ambiente y un sistema de gestión de batería. La enorme pantalla a color de 10 "y sensible al tacto de la consola permite a los operadores ver registros de eventos y acceder a la información de diagnóstico.
Dr. Charles Tsai, gerente general de Soluciones para Infraestructuras de Misión Crítica (MCIS), Unidad de Negocios de Delta Electronics, dijo que "nuestro UPS serie DPH más reciente fue bien recibido por un público global en la CeBIT de este año en Hannover, Alemania. Este UPS Serie DPH de 75-200kVA ya está alimentando datacenters de aeropuertos en Polonia y en Corea del Sur. Un proveedor de servicios de alojamiento en Berlín y agencias bancarias en Polonia e India también compraron sistemas DPH de 200kVA. Tsai continúa: "Con su solución UPS integrada y altamente inteligente, la UN MCIS de Delta confía en que la serie Modulon DPH es la mejor opción para proporcionar energía de reserva para datacenters modernos en esta era dinámica de gran data.”