Выбор Продукта

  • DPR 4000 EnergE

    Технические характеристики

    Номинальное напряжение, выход
    53.5 V
    Рабочий диапазон напряжения
    42-58 V
    Ограничение мощности
    4050 W
    Ограничение тока
    83.3 A
    Входное напряжение питания
    80 - 300 Vrms
    Частота питания
    50 / 60 Hz
    Эффективность
    95.2 %
    Плотность мощности
    27.3 W / in3
    Управление и контроль
    PSC 3
    Охлаждение
    Вентилятор