Выбор Продукта
DPR 2900 EnergE
Технические характеристики
Номинальное напряжение, выход
54 V
Рабочий диапазон напряжения
40 - 59.5 V
Ограничение по мощности
2900 W
Ограничение по току
56.25 A
Номинальное напряжение, вход
88 - 310 Vrms
Частота питания
50 / 60 Hz
Эффективность
96.2 %
Плотность мощности
36.5 W / in3
Контроль и управление
PSC 3, CSU 501, CSU 502
Охлаждение
Вентилятор
TPS КОНТАКТЫ
|