Выбор Продукта
DPR 2000 EnergE
Технические характеристики
Номинальное напряжение, выход
54 V
Рабочий диапазон напряжения
40 - 59.5 V
Ограничение по мощности
2000 W
Ограничение по току
41.7 A
Напряжение питания
88 - 310 Vrms
Частота питания
50/60 Hz
КПД
96.2%
Плотность мощности
23.5 W / in3
Контроль и управление
PSC 3
Охлаждение
Вентилятор
TPS КОНТАКТЫ
|