Выбор Продукта
API 1500A Series
Технические характеристики
Номинальное напряжение, выход
208 / 220V / 230 / 240 Vrms - среднеквадратическое - конфигурируется
Частота
50 / 60 Hz - конфигурируется
Выходное сетевое напряжение
40 - 72 V
КПД
90.3 %
Управление и контроль
RS 232 - программа диагностики и конфигурирования Сухие контакты
Охлаждение
Вентилятор
TPS КОНТАКТЫ
|