Выбор Продукта

  • Несущие конструкции системы CellD, напольные кабинеты и настенные боксы

    Особенности

    Серия SC

    Три высоты кабинетов: 800 / 1200 / 2000 мм
    Гибкость применения за счет использования модульного построения в сочетании с несущими конструкциями для оборудования шириной 19” и полками для аккумуляторных батарей.
    Степень защиты IP 20 (внутренняя установка)
    Передняя дверь (опция)

    Серия WB

    Три высоты кабинетов: 5 / 8 / 12 U (высота внутреннего пространства)
    Стандартные несущие конструкции 19”
    Степень защиты IP 20 (внутренняя установка)
    Передняя дверь (опция)