Выбор Продукта
CellD CPS 1500B
Технические характеристики
Диапазон входного напряжения
19 – 30 В*1 / 38 – 60 В*2
Номинальное выходное напряжение
54 В*1 / 27 В*2
Диапазон настройки выходного напряжения
48 – 56 В*1 / 24 – 28 В*2
Номинальная мощность
9000 Вт (полка 23 дюйм) /
7500 Вт (полка 19 дюйм)
Эффективность преобразования DC/DC
94,3 % *1 / 95 % *2
Выпускаемые модули преобразователей
CPC 1500B-48 *1
CPC 1500B-24 *2
TPS КОНТАКТЫ
|