Выбор Продукта
CellD 600
Технические характеристики
Входное соединение
2 x (3L + N + PE) или 3L + N + PE
Входной диапазон напряжения
2 x 230 VRMS (L - N) or 3 x 230 VRMS (L - N)
Выходной диапазон напряжения
42 - 58 VDC, 54 VDC NOM
Номинальная выходная мощность
34.8 kW или 20 kW
КПД выпрямителя
95 %
Контроллер
PSC 3
Выпрямитель
Max 9 or 12 x DPR 2900B-48 или max 5 x DPR 4000B-48
TPS КОНТАКТЫ
|