Выбор Продукта
CellD 300
Технические характеристики
Входное соединения
3 x (L + N + PE) или 3L + N + PE
Входной диапазон напряжения
2 x 230 VRMS (L - N)
Выходной диапазон напряжения
42 - 58 VDC, 54 VDC NOM
Номинальная выходная мощность
17.4 kW
КПД выпрямителя
96.2%
Контроллер
PSC 3
Выпрямитель
Max 6 DPR 2900B-48
TPS КОНТАКТЫ
|