Выбор Продукта
CellD 100
Технические характеристики
Входное соединение
6 x L + N + PE или опционально 3L + N + PE
Входной диапазон напряжения
208 / 220 /230 / 240 VRMS
Выходной диапазон напряжения
42 - 58 VDC, 53.5 VDC -ном
Номинальная выходная мощность
5.1 kW
КПД выпрямителя
95.2%
Контроллер
PSC 3 или CSU 502
Выпрямитель
Max 6 x DPR 850B-48
TPS КОНТАКТЫ
|