全球
English
歐洲、中東、非洲
Français
歐洲、中東、非洲
Deutsch
歐洲
Polski
獨立國家國協
Русский
美洲
English
南美洲
Português
南美洲
Español
印度
English
韓國
한국어
台灣
繁體中文
越南
Tiếng Việt
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1 kVA)
N 系列 3 kVA (220 V)
NX 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 1/2/3 kVA
RT 系列 5/6/10 kVA
RT 系列 10/15/20 kVA (3P)
Ultron 產品線 (> 15 kVA)
DPM 系列 450-1375 kVA
DPS 系列 300-1200 kVA
DPS 系列 200/400/500 kVA
HPH Gen2 系列 20/30/40 kVA
HPH 系列 20/30/40 kVA
NT 系列 15-500 kVA
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
DPH 系列 20-80/120 kVA
DPH 系列 25-75/150/200 kVA
DPH 系列 50- 300/500/600 kVA
Agilon 產品線 (< 1.5 kVA)
UPO 系列 550 VA
介面通訊卡
SNMP 卡
SNMP IPv6 卡
可程式 Relay I/O 卡
Modbus 卡
Mini SNMP IPv6 卡
Mini 繼電器 I/O 卡
Mini USB 卡
Mini Dry Contact 卡
Mini TVSS 卡
環境監測器
電源管理軟體
InfraSuite Device Master
UPSentry
ShutdownAgent
軟體下載中心
資料中心解決方案
電源系統
精密配電櫃
機架式精密配電模組, 40 kVA
機架式精密配電模組
機架式電源分配器
機架式靜態轉換開關
匯流排系統
精密空調
兩相浸潤式液冷解決方案
機櫃式精密空調 冷媒型 R 系列 30/45 kW
機櫃式精密空調 冰水型 29/43 kW
機櫃式精密空調 冰水型 70/95/136 kW
輔助空調模組
機櫃與配件
模組化機櫃
機櫃配件
環境管理與整合系統
資料中心 DCIM 管理系統
InfraSuite Device Master
中央監測站
環境監測器
電能質量管理
主動式濾波器 (APF)
新聞與活動
新聞
2023
2022
2021
新聞存檔
訂閱電子報
活動訊息
活動存檔
服務與支援
服務
快速服務
UPS 預防保養服務
UPS 維護合約
下載中心
單張型錄
型錄
使用手冊
工具
單相 UPS 選擇器
技術文章
影片中心
品牌影片
資料中心解決方案影片
UPS 影片
電能質量管理影片
成功案例影片
活動影片
常問問題
UPS 問與答
聯絡我們
聯絡方式
經銷服務網
銷售團隊
媒體窗口
線上留言
詢價
尋問產品相關資訊
合作夥伴
我們的合作夥伴
台灣
亞太地區
歐洲 中東 非洲
獨立國家國協
北美洲
南美洲
關於我們
介紹
產品獎項
研究與發展
成功案例
銷售實績
製造
基礎架構
金融服務
教育
運算服務
大眾運輸
政府 / 公共領域
零售
醫療保健
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1 kVA)
Ultron 產品線 (> 15 kVA)
DPM 系列 450-1375 kVA
DPS 系列 300-1200 kVA
DPS 系列 200/400/500 kVA
HPH Gen2 系列 20/30/40 kVA
HPH 系列 20/30/40 kVA
NT 系列 15-500 kVA
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
Agilon 產品線 (< 1.5 kVA)
介面通訊卡
電源管理軟體
產品列表
選擇產品線
不斷電系統解決方案
資料中心解決方案
TPS
選擇產品模組
Agilon 產品線 (< 1kVA)
Amplon 產品線 (1-10kVA)
Ultron 產品線 (> 10kVA)
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
選擇產品模組
電源系統
精密空調
機櫃及配件
環境管理與整合
Select Product Module
InD - DC & AC Power Systems
OutD - Outdoor Power Systems
Renewable Hybrid
Rectifiers
Converters
Chargers
Inverters
Controllers
不斷電系統產品線
UPS Amplon 產品線
1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線
10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線
20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線
小於1kVA
單相 UPS
UPS 解決方案
»
Ultron 產品線 (> 15 kVA)
»
DPS 系列 200/400/500 kVA
DPS系列, 三相不斷電系統, 200/400/500 kVA, 可併聯擴展至4000 kVA
產品介紹
產品特色
技術規格
下載
圖片
新聞 / 成功案例
獎項
新聞 / 成功案例
成功案例
台達不斷電系統解決方案為西班牙領導製造廠商Peronda的產品線提供保護
斯洛伐克首都的全新購物中心採用台達不斷電系統確保穩定供電
台達協助山西聯通打造新世代資料中心
台達完成整合電源方案,強化波蘭固網領先業者
台達 MCIS 確保包裝業的電源可靠度
新聞
Delta Wins Best Data Centre Infrastructure and Manufacturing Solution Vendor of the Year Award
2015.12.23
台達關鍵基礎架構事業部獲得國際肯定 榮膺多項品牌與產品獎項
2013.07.17
台達推出高效 Ultron DPS 不斷電系統,強化其高性能 UPS 系列之陣容
2012.12.01
台達盛裝亮相 2012 中國國際工業博覽會,宣佈推出全系列 Ultron DPS 高性能不斷電系統
2012.11.12
台達電子推出 Ultron DPS 高性能不斷電系統
2012.03.12
詢價聯繫
謝謝您對我們的產品感興趣。我們最近的業務人員將與您聯繫。
業務團隊
當發送聯繫資料時,系統發生問題。請重新試一次或聯繫我們的區域銷售據點。
有關聯繫信息,請點擊
這裡
。
名
*
姓
*
公司名稱
*
職稱
*
電子信箱
*
電話
*
縣市
國家
*
請選擇
台灣
香港
澳門
中國
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Falkland Islands
Finland
France
French Guiana
Gabon
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Guyana
Honduras
Hungary
India
Indonesia
Israel
Italy
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Malaysia
Mexico
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Oman
Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Thailand
Togo
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
其他
產品線
*
請選擇
資料中心解決方案
不斷電系統解決方案
電能質量管理
其他
訊息
*
訂閱電子報
*
請選擇
是
否
送出
top
Send
Print
訂閱電子報
台達 ICT
解決方案
台達 ICT
頻道