產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Ultron 產品線
  • DPS系列, 三相不斷電系統, 200/400/500 kVA, 可併聯擴展至4000 kVA

    技術規格

    型號
     
    ● DPS-200K
    GES204DS
    ● DPS-400K
    GES404DS
    ● DPS-500K
    GES504DS
    額定容量
     
    ● DPS-200K
    200 kVA / 180 kW
    ● DPS-400K
    400 kVA / 360 kW
    ● DPS-500K
    500 kVA / 450 kW
    輸入
     
    額定電壓
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3相4線+地線)
    輸入電壓範圍
    -40~20% (242~477 / 140~276 / 324~477 Vac) *
    輸入電流總諧波失真
    ≤ 3% **
    輸入功率因數
    > 0.99
    頻率範圍
    50/60 ± 5 Hz
    輸出
     
    輸出電壓
    380/220, 400/230, 415/240 Vac (3相4線+地線)
    總諧波失真
    ≤ 1.5% (線性負載)
    電壓穩定度
    ± 1% (靜止狀態)
    輸出功率因數
    0.9
    輸出頻率
    50/60 Hz
    頻率穩定度
    ± 0.05 Hz (內部振蕩器)
     
    ± 1% (與市電同步)
    過載能力
    ≤ 125%: 10 分鐘
     
    ≤ 150%: 1 分鐘
    顯示介面
    LED顯示、模擬LCD顯示、支援多國語言
    通訊介面
     
    標準配備
    RS232 x 1,多功能插槽 x 2, 可程式乾接點輸出 x 6, 乾接點輸入 x 2, 電池箱溫度偵測 x 4, 電池箱開關狀態偵測, 遠端關機控制 x 1
    選購配件
    SNMP卡 IPV6,Modbus卡,可程式Relay I/O 控制卡,環境監測器,SNMP hub, 電池箱溫度偵測器、電池箱開關狀態傳輸線
     
    系統監控軟體及介面(包含 TCP / IP 及 RS485 介面並可透過網路圖控顯示監控 UPS 組內告警,輸出/入電壓電流頻率及輸出負載百分比)
    認證
     
    安全與電磁干擾
    EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2, BSMI
    整機效率
     
    在線式 (AC-AC)
    最高達 96% (TÜV 測試)
    經濟省電模式
    最高達 99% (TÜV 測試)
    電池
     
    額定電壓
    ± 240 Vdc
    充電電壓
    ± 272 Vdc
    環境
     
    環境溫度
    0~40°C
    相對濕度
    95% (不結露)
    噪音 (1 公尺距離)
     
    ● DPS-200K
    < 70 dBA
    ● DPS-400K
    < 73 dBA
    ● DPS-500K
    < 76 dBA
    IP防護等級
    IP20
    其他
     
    多機並聯功能
    有 (最多可並聯 8 台)
    緊急關機裝置
    有 (近端及遠程)
    尺寸與重量
     
    尺寸 (寬 x 深 x 高)
     
    ● DPS-200K
    850 x 865 x 1950 mm
    ● DPS-400K/500K
    1600 x 865 x 1950 mm
    重量
     
    ● DPS-200K
    697 kg
    ● DPS-400K
    1200 kg
    ● DPS-500K
    1220 kg
    * 較低的電壓範圍 (242~324 / 140~187 Vac) 是在 70~100% 負載狀況下才容許
    ** 此時輸入電壓諧波失真率需小於 1%

    由於本公司不斷研發改良, 請洽本公司或各區經銷商確認是否有最新規格

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top