產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Ultron 產品線
  • DPS系列, 三相不斷電系統, 200/400/500 kVA, 可併聯擴展至4000 kVA

    產品特色

    高可靠

    可並聯成N+X 冗餘系統,符合高可靠度的需求。
    具有-40% ~ +20%的廣泛輸入電壓範圍,能在嚴苛的用電環境下運作。
    啟動現場可程式序列只要2-99秒,可防止瞬間電流牽引至發電機。
    智慧風速控制與冗餘風扇設計,可避免過熱。
    全方位電池管理,延長電池壽命與運行的穩定。

    低總持有成本

    在輕負載下仍維持高效率,可節省運作成本。
    高輸入功率因數(> 0.99)與低輸入諧波失真(iTHD < 3%),可節省上游設備的投資。

    高彈性

    不需要額外硬體即可進行平行擴充,迅速擴充容量以因應業務成長需求。

    易維修

    熱插拔風扇設計,容易更換,降低維護時間。
    內建靜態旁路開關,維修時維持輸出電力不中斷。
    主輸入,輸出及旁路開關偵測,可快速提供錯誤診斷。
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top