產品列表
2012.11.12
台達盛裝亮相 2012 中國國際工業博覽會,宣佈推出全系列 Ultron DPS 高性能不斷電系統

亞洲工業盛會─2012中國國際工業博覽會(工博會)登場,身為台灣最大參展商,台達集團將於本次工博會上展出Ultron DPS 200kVA三相高性能不斷電系統,提供用戶高效率UPS解決方案。同時,為了順應高頻機的技術趨勢及DPS系列的市場熱烈迴響,台達在這場盛會中宣佈於中國大陸、歐洲、印度、巴西、台灣與南非等市場推出同系列新機種Ultron DPS 300kVA及DPS 400kVA。
台達關鍵基礎架構事業部總經理蔡文蔭表示:「我們在推出Ultron DPS 200kVA機種後,得到全球廣大客戶的迴響,已有許多客戶安裝Ultron DPS 200kVA不斷電系統以保障其關鍵基礎設備的持續運行,如印度某包裝公司24小時連續印刷產線的運作,及俄羅斯兒童醫院的手術室、實驗室及藥物冷藏室的持續供電。另外,座落在歐洲波蘭等地的數個資料中心也採用DPS 200kVA以維持電力持續供應。台達Ultron DPS 200kVA已廣泛採用於通信基礎設施、資料中心、高科技產線等應用以確保客戶關鍵設備不斷運行。」台達Ultron DPS在加入了300kVA及400kVA機種後,透過8台單機併聯,容量最高可擴充至3200kVA。另外,因應高頻機的技術潮流,台達將在2013年推出更多Ultron DPS系列機種,以充份滿足客戶全方位之需求。
在客戶日漸偏好占地面積小的UPS及環保意識升高的趨勢下,台達Ultron DPS是市場上同級產品中體積最小的不斷電系統,同時可達到領先業界的96 % AC-AC 效率。Ultron DPS採先進的三相三電平逆變器(TLI) 及功率因數校正 (PFC) 拓樸架構,輸入功率因數大於 0.99,輸出功率因數0.9 ,及電流總諧波失真 (iTHD) 小於 3%。
做為企業競爭力背後的動力來源,台達關鍵基礎架構事業部持續推出先進可靠的不斷電系統。此次台達Ultron DPS系列產品提供給客戶頂尖的性能及穩定的電源供應,以合理的資本支出及營運成本,為客戶提供更全面的電源保護。
Ultron DPS 產品介紹,請按此連結。
2012.12.01
台達推出高效 Ultron DPS 不斷電系統,強化其高性能 UPS 系列之陣容
台達推出高效 Ultron DPS 不斷電系統,強化其高性能 UPS 系列之陣容
2012.11.23
台達台南分公司榮獲全台首張一般行業別清潔生產認證之綠色工廠標章
台達台南分公司榮獲全台首張一般行業別清潔生產認證之綠色工廠標章
2012.11.16
台達集團綜效 中國展現 - 2012中國國際工業博覽會
台達集團綜效 中國展現 - 2012中國國際工業博覽會
2012.09.14
台達榮獲道瓊永續指數全球ITC電子設備行業領導企業第一名殊榮
台達榮獲道瓊永續指數全球ITC電子設備行業領導企業第一名殊榮
2012.09.14
台達關鍵基礎架構事業部推出新一代模組化不斷電系統
台達關鍵基礎架構事業部推出新一代模組化不斷電系統
2012.07.27
台達關鍵基礎架構事業部推出全新模組化不斷電系統 - Modulon DPH 系列
台達關鍵基礎架構事業部推出全新模組化不斷電系統 - Modulon DPH 系列
2012.09.10
台達 InfraSuite 資料中心解決方案將推出四大產品模組影片!
台達 InfraSuite 資料中心解決方案將推出四大產品模組影片!
2012.08.08
台達再度榮獲2012《天下雜誌》「企業公民獎」大型企業榜首
台達再度榮獲2012《天下雜誌》「企業公民獎」大型企業榜首
2012.08.01
台達關鍵基礎架構事業部 (MCIS) 舉辦台灣資料中心巡迴技術論壇 – 獲得廣大迴響
台達關鍵基礎架構事業部 (MCIS) 舉辦台灣資料中心巡迴技術論壇 – 獲得廣大迴響
2012.07.30
全新「Delta InfraSuite 資料中心解決方案影片」正式發表
全新「Delta InfraSuite 資料中心解決方案影片」正式發表
2012.07.02
台達推出煥然一新的關鍵基礎架構解決方案及通信電源系統解決方案網站
台達推出煥然一新的關鍵基礎架構解決方案及通信電源系統解決方案網站
2012.06.28
台達新任經營團隊佈達 接班梯隊正式成形,海英俊接任董事長 鄭平擔任執行長
台達新任經營團隊佈達 接班梯隊正式成形,海英俊接任董事長 鄭平擔任執行長
2012.05.28
台達電子將推出全新模組化不斷電系統- Modulon DPH 系列
台達電子將推出全新模組化不斷電系統- Modulon DPH 系列
2012.05.02
賀! 第八屆《遠見雜誌》企業社會責任獎 台達再度榮獲首獎
賀! 第八屆《遠見雜誌》企業社會責任獎 台達再度榮獲首獎
2012.04.30
台達優異備用電源解決方案於2012漢諾威工業大展亮相
台達優異備用電源解決方案於2012漢諾威工業大展亮相
2012.04.17
台達電子關鍵基礎架構解決方案 (MCIS) 產品品牌影片
台達電子關鍵基礎架構解決方案 (MCIS) 產品品牌影片
2012.03.12
關鍵基礎架構解決方案 (MCIS):競爭源動力
關鍵基礎架構解決方案 (MCIS):競爭源動力
2012.03.12
台達電子推出 Ultron DPS 高性能不斷電系統
台達電子推出 Ultron DPS 高性能不斷電系統
2012.02.26
台達基金會協助那瑪夏民權國小校園重建 全台第一座「淨零耗能」校園圖書館落成啟用
台達基金會協助那瑪夏民權國小校園重建 全台第一座「淨零耗能」校園圖書館落成啟用
2012.01.31
賀!台達電子獲選2012 SAM永續經營企業金級榮耀
賀!台達電子獲選2012 SAM永續經營企業金級榮耀