Việt Nam|Tiếng Việt
 
Seria VX, Line-interactive, 600/1000/1500VA
Delta UPS - Dòng Agilon
Nhóm VX, Line-interactive, 600/1000/1500 VA
Giới thiệu

Thiết bị bảo vệ nguồn đáng tin cậy cho doanh nghiệp nhỏ và thiết bị dân dụng

UPS Agilon VX line-interactive được thiết kế với bộ điều khiển vi xử lý là một thiết bị bảo vệ nguồn đáng tin cậy, chi phí hiệu quả cho máy tính để bàn, laptop, POS, các thiết bị điện tử nhạy cảm sử dụng trong dân dụng và doanh nghiệp nhỏ. Chức năng điều chỉnh điệp áp tự động (AVR) đảm bảo cho các thiết bị điện tử luôn nhận được nguồn điện ổn định với tính sẵn sàng cao. Màn hình LCD/LED, phần mềm tự động tắt nguồn và các tính năng vượt trội khác của UPS Agilon VX cấu thành nên một thiết bị hoàn hảo để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Applications:

Seria VX, Line-interactive, 600/1000/1500VA - Application Seria VX, Line-interactive, 600/1000/1500VA - Widok z tyłu
Tính năng, đặc điểm
Độ tin cậy
• Chức năng tích hợp AVR (điều chỉnh điện áp tự động) ổn định điện áp đầu vào mang đến chất lượng điện tốt hơn
• Bộ điều khiển vi xử lý giúp phát hiện chính xác tần số nguồn điện mang đến cho hệ thống độ ổn định cao hơn
• Dải điện áp đầu vào rộng cho phép UPS làm việc trong môi trường khắc nghiệt và giảm thiểu thời gian xả ắc quy
• Ắc quy được sạc tự động ngay cả khi UPS đang trong chế độ nghỉ và UPS có thể khởi động mà không cần điện lưới (Cold-Start)
• UPS có khả năng tự động khởi động lại khi điện lưới được phục hồi
• Tính năng chống sốc áp giúp bảo vệ thiết bị quan trọng của bạn khỏi những hư hại từ chất lượng nguồn đầu vào
Tính tiện lợi
• Các ổ cắm đầu ra chuẩn IEC 320 đơn giản việc kết nối với máy tính và các thiết bị IT ngoại vi
• Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian cho các thiết bị quan trọng khác
Khả năng quản lý
• Cổng giao tiếp chuẩn USB tăng cường khả năng giám sát và quản lý
• Màn hình chạm LCD (touch screen) hiển thị thông số UPS một cách rõ ràng (áp dụng cho 1kVA/1.5kVA)
• Phần mềm quản lý UPS tiên tiến ViewPower cho phép tắt nguồn và quản lý từ xa
Thông sô ky thuật
Mã sản phẩm VX-600VA / VX-1000VA / VX-1500VA
Công suất danh định  
VX-600VA 600VA / 360W
VX-1000VA 1000VA / 600W
VX-1500VA 1500VA / 900W
Đầu vào  
Điện áp danh định 230 VAC
Dải điện áp 170-280 VAC
Tần số 50/60 Hz (tự động điều chỉnh)
Đầu ra  
Điện áp 230 VAC ± 10% (Chế độ Ắc quy)
Tần số 50/60 Hz ± 1 Hz
Dạng sóng (C.độ Ắc quy) Simulated Sinewave
Ổ cắm VX-600VA: IEC 320 C13 x4
VX-1000VA: IEC 320 C13 x4
VX-1500VA: IEC 320 C13 x4
Ắc quy  
Loại ắc quy & Số lượng VX-600VA : 12V/7 Ah x1
VX-1000VA : 12V/7 Ah x2
VX-1500VA : 12V/9 Ah x2
Thời gian sạc điển hình 90% tải trong 6-8 giờ
Cold Start
Thời gian chuyển mạch 2-6ms điển hình
Hiển thị VX-600VA : LED
VX-1000VA : LCD
VX-1500VA : LCD
Giao tiếp  
Tiêu chuẩn 1 Cổng USB
Warunki eksploatacji  
Temperatura pracy 0~40ºC
Wysokość 0-1000 m
Wilgotność względna 0-90% RH (bez kondensacji)
Poziom hałasu VX-600VA : < 40 dB
VX-1000VA : < 40 dB
VX-1500VA : < 45 dB
Zgodność  
Bezpieczeństwo i EMC CE
Dane  
VX-600VA Wymiary (sz. x gł. x w.): 101 x 300 x 142 mm
Waga netto: 4,4 Kg
VX-1000VA Wymiary (sz. x gł. x w.): 130 x 320 x 182 mm
Waga netto: 8,2 Kg
VX-1500VA Wymiary (sz. x gł. x w.): 130 x 320 x 182 mm
Waga netto: 10,4 Kg
Số hiệu sản phẩm: [VX-600VA]: UPA601V2100B6; [VX-1000VA]: UPA102V2100B6; [VX-1500VA]: UPA152V2100B6

Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tải xuống
Software Download

ViewPower Management Software

ViewPower 2.13SP1 is an advanced UPS management software for Delta’s VX series UPS. It allows remote monitor and manage from one to multiple UPSs in a networked environment, either LAN or INTERNET. It can not only prevent data loss from power outage and safely shutdown systems, but also store programming data and scheduled shutdown UPSs. ViewPower 2.13SP1 allows remote control and monitoring for multiple UPSs via networked environment. Besides, it also provides event statistic and power flow information in diagram for corporate MIS to analyze power status. To avoid outside hackers, it also provides password security protection for control and management.

Feature summary:

  • Allows control and monitoring of multiple UPSs via LAN and INTERNET
  • Supports auto and manual online upgrade
  • User-friendly power analysis graph: event statistics, history data chart export
  • Real-time dynamic graphs of UPS data (voltage, frequency, load level, battery level)
  • Safely OS shutdown and protection from data loss during power failure
  • Warning notifications via audible alarm, broadcast, mobile messenger, and e-mail
  • Scheduled UPS on/off, battery test, programmable outlet control, and audible alarm control
  • Password security protection and remote access management
  • Supports multiple languages: English, Chinese, French, German, Spanish, Russian, Portuguese, Ukrainian, Italian, Polish, Czech, Turkish
Download the software according to your requested operation system in your computer system from the following link: www.power-software-download.com/viewpower.html

 
TOP
Delta logo - grey