Việt Nam|Tiếng Việt
 
Delta Amplon - Nhóm N, 1 Pha, 1/2/3 kVA
Delta UPS - Dòng Amplon
Nhóm N, 1 Pha, 1/2/3 kVA
Giới thiệu

Bảo vệ nguồn với hiệu suất cao hơn và tiết kiệm điện nhiều hơn

Dòng Amplon N là dòng UPS công nghệ true online double-conversion cung cấp cho các thiết bị thiết yếu của bạn sóng điện hình sin ổn đinh nhất. Dòng UPS này có nhiều đặc tính nổi trội như hệ số công suất đầu ra 0.9 và hiệu suất AC-AC lên đến 93%, tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn. Dòng Amplon N cung cấp nguồn an toàn đảm bảo cho các ứng dụng quan trọng như máy tính bàn, POS, ATM, thiết bị y tế.

Applications:

Delta Amplon - Seria N, jednofazowa, 1/2/3 kVA - Zastosowania Delta Amplon - Seria N, jednofazowa, 1/2/3 kVA - Widok z tyłu
Tính năng, đặc điểm
Tính sẵn sàng
• Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến (on-line double-conversion) và thời gian chuyển mạch bằng 0 đảm bảo tính sẵn sàng cao
• Công nghệ DSP (Digital Signal Processor) tiên tiến cho khả năng tính toán nhanh với mạch điều khiển đơn giản giúp nâng cao độ ổn định
• Dải điện áp đầu vào rộng cho phép UPS hoạt động trong môi trường điện khắc nghiệt
• Khả năng tương thích với máy phát điện đảm bảo nguồn liên tục và ổn định
Nguồn điện “Sạch” và TCO thấp
• Hệ số công suất đầu vào cao (>0.99) và méo hài thấp (iTHD < 3%) tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu
• Hệ số công suất đầu ra lên tới 0.9 cho công suất thực nhiều hơn
• Hiệu suất AC-AC lên tới 93%, hiệu suất cao ở tải 91% và 50% cho kết quả tiết kiệm điện năng ấn tượng
• Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian cho các thiết bị quan trọng
Quản lý thông minh
• Phương thức giao tiếp hoàn hảo thông qua màn hình LCD
• Quản lý ắc quy thông minh tối ưu hiệu suất ắc quy và kéo dài tuổi thọ
• Khe cắm mini và cổng USB tăng cường khả năng giám sát và quản lý
Thông sô ky thuật
Mã sản phẩm N-1K : UPS102N2000B0B6
N-2K : UPS202N2000B0B6
N-3K : UPS302N2000B0B6
Công suất danh định  
N-1K 1kVA / 0.9kW
N-2K 2kVA / 1.8kW
N-3K 3kVA / 2.7kW
Đầu vào  
Điện áp danh định 220/230/240 Vac
Dải điện áp 175 ~ 280 Vac (đầy tải)
80~175 Vac (50%-100% tải)
Tần số 50/60 Hz ± 10 Hz
Hệ số công suất > 0.99 (đầy tải)
Độ méo hài dòng < 3%
Đầu ra  
Hệ số công suất 0.9
Dải điện áp 220/230/240 Vac
Tần số 50/60 Hz ± 0.05 Hz
Độ méo hài áp < 3% (tải tuyến tính)
Khả năng quá tải < 105%: liên tục
105% ~ 125%: 1 phút
125% ~ 150%: 30 giây
Hệ số đỉnh 3:1
Ổ cắm N-1K : IEC C13 x 4
N-2K : IEC C13 x 6, C19 x 1
N-3K : IEC C13 x 6, C19 x 1
Hiệu suất  
AC-AC N-1K : 91%
N-2K/3K :Lên đến 93%
Ắc quy  
Điện áp danh định N-1K : 24 Vdc
N-2K : 48 Vdc
N-3K : 72 Vdc
Thời gian lưu điện 4.5 phút (đầy tải)
13 phút (nửa tải)
Thơi gian sạc 90% trong 3 giờ
Dòng sạc 1 A
Độ ồn N-1K : < 43 dBA
N-2K/3K : < 48 dBA
Hiển thị Màn hình LCD
Giao tiếp MINI Slot x 1, USB Port x 1
Tương thích  
An toàn & EMC CE/ RCM/ EN62040-1/ EN62040-2 Category C2
Vật lý  
Kích thước (Wx Dx H) N-1K : 145 x 320 x 225 mm
N-2K : 190 x 390 x 325 mm
N-3K : 190 x 390 x 325 mm
Trọng lượng N-1K : 9 kg
N-2K : 18.6 kg
N-3K : 24.4 kg
Môi trường  
Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 40ºC
Độ ẩm tương đối 5 ~ 95% (không đọng nước)
Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tải xuống
Mặt sau
Delta Amplon - Nhóm N, 1 Pha, 1/2/3 kVA - Mặt sau
 
TOP
Delta logo - grey