Việt Nam|Tiếng Việt
 
Delta Ultron - Nhóm HPH, 3 Pha, 20/30/40/60/80/100/120 kW
Delta UPS - Dòng Ultron
Nhóm HPH, 3 Pha, 20/30/40/60/80/100/120 kW
Giới thiệu

Bảo vệ nguồn tối ưu với công nghệ hiệu suất cao và chi phí hiệu quả

Với công nghệ true online double-conversion, UPS Ultron HPH là sự kết hợp hoàn hảo giữa việc mang lại công suất sử dụng tối đa, tiết kiệm điện không-đối-thủ và hiệu suất nguồn vượt trội cho Trung tâm dữ liệu nhỏ và các ứng dụng quan trọng khác. Với công suất được định mức hoàn toàn (kVA=kW), Ultron HPH đối đa công suất thực sử dụng mà không làm giảm hiệu suất của UPS. Hiệu suất AC-AC lên đến 96% có được là nhờ cấu trúc 3 lớp IGBT cho cả PFC (điều chỉnh hệ số công suất) và biến tần. Công nghệ kiểm soát PFC tiên tiến của Delta cũng góp phần làm ra iTHD thấp < 3% và hệ số công suất ngõ vào cao > 0.99 giúp tiết kiệm một cách đáng kể tổng chi phí sở hữu (TCO). Với các đặc tính nổi trội, Ultron HPH là sự lựa chọn lý tưởng để bảo vệ các ứng dụng vận hành quan trọng của bạn.

Applications:

Delta Ultron Nhóm HPH, 3 Pha, 20/30/40/60/80/100/120 kW - Applications

Delta Ultron Nhóm HPH, 3 Pha, 20/30/40/60/80/100/120 kW

Tính năng, đặc điểm
Hiệu suất nguồn và hiệu quả điện năng tối ưu nhất
• Công suất định mức hoàn toàn (kVA=kW) cho công suất sử dụng tối đa
• Hiệu suất AC-AC vượt trội lên đến 96% tiết kiệm chi phí điện năng
• Tổng méo hài thấp (iTHD<3%) và hệ số công suât ngõ vào cao (>0.99) giảm chi phí đầu tư ban đầu.
Đảm bảo tính ổn định
• Dãi điện áp ngõ vào rộng cho phép UPS hoạt động trong môi trường điện khắc nghiệt và kéo dài tuổi thọ ắc quy
• Tỷ lệ hư hỏng giảm nhờ công nghệ DSP cho phép giảm số lượng linh kiện điện tử
• Thiết kế dự phòng cho nguồn và quạt nâng cao tính ổn định của hệ thống
Tính linh hoạt cao
• Nhiều sự lựa chọn về cấu hình cài đặt như dự phòng N+X hoặc hot stand-by
• Điều chỉnh được dòng sạc và điện áp sạc đáp ứng các yêu cầu cấu hình ắc quy khác nhau
• Cấu hình ắc quy linh hoạt cho phép tối ưu chi phí đầu tư ắc quy
Bảo trì và quản lý thiết bị tiện lợi
• Ắc quy được thiết kế thay thế từ mặt trước và khay ắc quy có thể thay thế nóng hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng dễ dàng mà không cần tắc nguồn (HPH-B / BN)
HPH-B: Dòng UPS có khay ắc quy bên trong có tích hợp sẵn ắc quy
HPH-BN: Dòng UPS có khay ắc quy bên trong không tích hợp sẵn ắc quy
• Cấu trúc linh kiện bên trong cũng có thể thay thế được từ mặt trước giúp việc bảo trì được dễ dàng và nhanh chóng hơn
• Cổng giao tiếp đa kết nối hỗ trợ việc giám sát và quản lý UPS từ xa
Thông sô ky thuật
Mã sản phẩm HPH-20K, HPH-30K, HPH-40K,
HPH-60K, HPH-80K, HPH-100K, HPH-120K
HPH-20K-BN/B, HPH-30K-BN/B, HPH-40K-BN/B
Công suất định danh  
HPH-20K 20 kVA/kW
HPH-30K 30 kVA/kW
HPH-40K 40 kVA/kW
HPH-60K 60 kVA/kW
HPH-80K 80 kVA/kW
HPH-100K 100 kVA/kW
HPH-120K 120 kVA/kW
Đầu vào  
Điện áp danh Định 380/220 Vac, 400/230 Vac, 415/240 Vac (3 pha, 4 dây + nối đất)
Dải điện áp HPH-20/30/40K :
300~477 Vac (đảy tải), 228~300 Vac (70%~100% tải)
HPH-60/80/100/120K :
332~477 Vac (đảy tải), 228~332 Vac (63%~100% tải)
Tần số 40~70Hz
Hệ số công suất > 0.99 (đảy tải)
Méo hài dòng < 3%
Đầu ra  
Điện áp 380/220 Vac, 400/230 Vac, 415/240 Vac (3 pha, 4 dây + nối đất)
Méo hài áp < 1,5% (tuyến tính)
< 2% (tuyến tính)
Hệ số công suất 1
Tần số 50/60 Hz ± 0.05 Hz
Khả năng quá tải ≤105 %: Liên tục
106% ~ ≤125%: 10 phút
126% ~ ≤150%: 1 phút
>150%: 1 giây
Ắc quy  
Điện áp ắc quy 240 Vac
Chủng loại Hỗ trợ SMF/VRLA/Tubular/Ni-Cd
Số lượng 32-50 khối
Dòng sạc trong (tối đa) HPH-20K : 5A
HPH- 30/40K : 9A
HPH- 60K : 10A
HPH-80K : 15A
HPH- 100/120K : 20A
Bộ sạc ngoài (tùy chọn) HPH- 60/80K : 20A
HPH- 100/120K : 40A
Thời gian lưu điện ** HPH-20K : 15 phút
HPH- 30K : 10 phút
HPH- 40K : 9.5 phút
Giao tiếp SMART Slot x 1, MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, RS232 Port x 1, REPO Port x 1, Charger Detection Port x 1, Input Dry Contact x 2, Output Dry Contact x 6, USB Port x 1*
Tương thích  
Safety CE, RCM
Đặc tính khác  
Kết nối song song Đến 4 thiết bị
Nút dừng khần cấp EPO Trên máy hoặc điều khiển từ xa
Maintenance Bypass Switch
Hiệu suất  
AC-AC HPH-20/30/40K : Đến 96%
HPH-60/80/100/120K : (TÜV đã kiểm nghiệm HPH 40-120K)
Chế độ ECO Đến 99%
Môi trường  
Nhiệt độ hoạt đông 0 ~ 40ºC
Độ ẩm tương đối 5 ~ 95% (non-condensing)
Độ ồn HPH-20k : < 55 dB
HPH-30/40k : < 60 dB
HPH-60/80/100/120k : < 65 dB
Vật lý  
Kích thước (W x D x H) HPH-20/30/40K : 380 x 800 x 800 mm
HPH-60/80K : 520 x 800 x 1175 mm
HPH-100/120K : 520 x 800 x 1760 mm
Trọng lượng HPH-20K : 66.5 kg
HPH-30K : 86.06 kg
HPH-40K : 86.5 kg
HPH-60K : 186.5 kg
HPH-80K : 191 kg
HPH-100/120K : 312 kg
Vật lý (BN/B)  
Kích thước (W x D x H) HPH-20/30/40K-BN/B : 490 x 830 x 1400 mm
Trọng lượng (với ắc quy) HPH-20K-B : 365 kg
HPH-30/40K-B : 385 kg
Trọng lượng (không ắc quy) HPH-20K-BN : 131 kg
HPH-30/40K-BN : 162 kg
HPH-B: Dòng UPS có khay ắc quy bên trong có tích hợp sẵn ắc quy
HPH-BN: Dòng UPS có khay ắc quy bên trong không tích hợp sẵn ắc quy

* Áp dụng cho dòng HPH-60/80/100/120K
** Tại 70% tải với ắc quy bên trong
*** Công suất UPS giảm nếu chuỗi ắc quy từ 32-36 khối. Vui lòng liên hệ đại diện hãng Delta để biết thêm chi tiết.

Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tải xuống
 
TOP
Delta logo - grey