Việt Nam|Tiếng Việt
 
Delta UPS
Delta UPS - Dòng Amplon
Nhóm RT, 1 Pha, 5/6/10 kVA
Giới thiệu

Ổn định nguồn điện bằng công nghệ tiết kiệm năng lượng thông minh

Amplon RT có cấu hình vượt trội với công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến on-line double c-nversion, hệ số công suất đầu vào cao và độ méo hài dòng thấp. Với thiết kế tủ đứng hoặc gắn rack linh hoạt, màn hình hiển thị LCD, Amplon RT là giải pháp tối ưu cho nhiều ứng dụng từ hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng cho đến VoIP và viễn thông.

Tính năng kết nối song song 1+1 càng làm tăng thêm độ tin cậy của Amplon RT. Tùy chọn gắn thêm tủ ắc quy ngoài đáp ứng yêu cầu lưu điện dài hơn của những ứng dụng quan trọng thiết yếu.

Applications:

Delta Amplon - Seria RT 5/6/8/10 kVA jednofazowe UPS, 15/20 kVA trójfazowe UPS - Zastosowania
Tính năng, đặc điểm
Tính sẵn sàng
• Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến bảo vệ tối đa 24/7
• Kết nối 1+1 dự phòng hoặc mở rộng công suất mà không cần thêm bất cứ phụ kiện nào
• Chức năng khởi động bằng nguồn AC hoặc ắc quy
• Tùy chọn bo mạch sạc ngoài để giảm thời gian sạc ắc quy
• Tùy chọn tủ maintenance bypass cho kết nối dự phòng với bộ chuyển mạch bằng tay
• Tùy chọn bộ sạc ngoài để nâng cao khả năng sạc ắc quy
Tính linh hoạt
• Thiết kế tủ đứng hoặc gắn rack
• Màn hình hiển thị LCD đa ngôn ngữ
• Tùy chọn tủ ắc quy ngoài cho thời gian lưu điện dài hơn
Tổng chi phí đầu tư thấp
• Hệ số công suất ngõ ra 0.9 cho công suất thực nhiều hơn
• Hệ số công suất ngõ vào cao (pf > 0.99) và méo hài thấp (iTHD < 5%)
• Công nghệ sử dụng chung nguồn ắc quy cho 2 UPS kết nối song song tiết kiệm chi phí đầu tư
• Dải điện áp đầu vào rộng giảm thiểu sự cố trong quá trình sạc ắc quy, kéo dài tuổi thọ ắc quy
Thông sô ky thuật
Mã sản phẩm RT-5K : GES502R212035
RT-6K : GES602R212035
RT-10K : GES103R212035
Công suất danh định RT-5K : 5kVA / 4.5kW
RT-6K : 6kVA / 5.4kW
RT-10K : 10kVA / 9kW
Đầu vào  
Điện áp danh định 200/208/220/230/240 Vac (1 pha)
Dải điện áp 100 ~ 300 Vac *
Độ méo hài dòng < 5% (đầy tải)
Hệ số công suất > 0.99 (đầy tải)
Tần số 40 ~ 70 Hz
Kết nối với nguồn Terminal block
Đầu ra  
Điện áp 200/208/220/230(mặc định)/240 Vac (1 pha)
Độ méo hài áp < 2% (tải tuyến tính); < 3% (tải không tuyến tính)
Điều chỉnh điện áp ± 1% (tĩnh); ± 2% (điển hình)
Tần số 50/60 Hz ± 0.05 Hz
Khả năng quá tải 106 ~ 110%: 10 phút; 111 ~ 125%: 5 phút; 126 ~ 150%: 30 giây
Kết nối với tải Terminal block
Hệ số đỉnh 3:1
Ắc quy & Bộ sạc  
Điện áp danh định RT-5/6K : 192 Vdc
RT-10K : 240 Vdc
Dòng sạc Tích hợp: không quá 4A (có thể điều chỉnh);
Bo mạch sạc thêm (tùy chọn): không quá 4A (gắn trong)
Kết nối Cáp chuyên dụng
Giao tiếp  
Tiêu chuẩn RS232 x 1, SNMP slot x 1, Smart slot x 1, Parallel port x 1
Tương thích  
An toàn & EMC CE, TUV, EN62040-1; CISPR 22 Class A
Đặc tính khác  
Kết nối song song dự phòng 1+1
Điều khiển từ xa REPO; Remote On/Off
Sử dụng ắc quy chung
Hiệu suất  
AC-AC 92% (đầy tải)
Chế độ ECO 96% (đầy tải)
Poziom hałasu RT-5/6K : 48 dB
RT-8/10K : 50 dB
RT-15/20K3P : 54 dB
Môi trường  
Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 40ºC
Độ ẩm tương đối 0 ~ 95% (không đọng nước)
Độ ồn 54 dBA **
Vật lý  
Model standardowy RT-5/6K : 440 x 665 x 176 mm
RT-8/10K : 440 x 750 x 218 mm
Model o wydłużonym czasie podtrzymania RT-5/6K : 440 x 430 x 88,2 mm
RT-8/10K : 440 x 565 x 88,2 mm
RT-15/20K3P : 440 x 760 x 88,2 mm
Waga  
Kích thước (WxDxH) - UPS RT-5/6K : 440 x 671 x 89 mm
RT-10K : 440 x 623 x 131 mm
Kích thước (WxDxH) - Bộ ắc quy RT-5/6K : 440 x 638 x 89 mm
RT-10K : 440 x 595 x 131 mm
Trọng lượng - UPS RT-5K : 15kg
RT-6K : 15.5kg
RT-10K : 21.3kg
Trọng lượng - Bộ ắc quy RT-5K : 36kg
RT-6K : 36kg
RT-10K : 66kg
* Đối với UPS 5/6 kVA, dải điện áp thấp 100 ~ 155 Vac được chấp nhận ở mức tải 50 ~ 100%.  
 Đối với UPS 10 kVA, dải điện áp thấp 100 ~ 180 Vac được chấp nhận ở mức tải 50 ~ 100%.
** Độ ồn đo được ở 70% tải.

Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tải xuống
 
TOP
Delta logo - grey