Việt Nam|Tiếng Việt
 
Delta Amplon - Nhóm RT, 1 Pha, 1/2/3 kVA
Delta UPS - Dòng Amplon
Nhóm RT, 1 Pha, 1/2/3 kVA
Giới thiệu

Cung cấp công suất đáng tin cậy cho thiết bị CNTT

Dòng sản phẩm Amplon RT của Delta 1-3kVA là một bộ lưu điện (UPS) chuyển đổi kép trực tuyến (Online Double Conversion), có tính năng tiết kiệm năng lượng tiên tiến và được thiết kế thân thiện với người dùng, giúp nó trở thành thiết bị bảo vệ năng lượng hoàn hảo để giúp các thiết bị CNTT của bạn luôn hoạt động 24/7.

Applications:

Delta Amplon - Nhóm RT, 1 Pha, 1/2/3 kVA - Applications
Tính năng, đặc điểm
• Hệ số công suất Power Factor đầu ra cao - 0.9, cung cấp nhiều năng lượng thực hơn cho các tải trọng tới hạn
• Hiệu suất AC-AC lên đến 94% và hiệu suất chế độ ECO lên đến 97% giúp tiết kiệm chi phí năng lượng.
• Phạm vi điện áp đầu vào rộng (120 ~ 280Vac) làm giảm mức sử dụng pin và kéo dài tuổi thọ pin
• Nhiệt độ hoạt động từ 0 ~ 50 ° C (32 ~ 122 F)
(Khi nhiệt độ hoạt động ở mức 40 ~ 50 ° C (104 ~ 122 ° F), UPS sẽ được giảm xuống 80% công suất)
Những lợi ích chính
• Độ ồn cực thấp
Thiết kế quạt tiên tiến giúp giảm tiếng ồn xuống dưới 40dB (thấp hơn 80% công suất tải), mức thấp nhất trên thị trường, giúp nó phù hợp với các thiết bị lắp đặt gần với người dùng.
• Bảo trì dễ dàng
Pin có thể tháo nóng (hot-swappable) và Bộ chuyển đổi chế độ bảo dưỡng (maintenance bypass breaker - MBB), đảm bảo hoạt động liên tục trong quá trình bảo trì.
• Tiết kiệm không gian
Cấu hình chuyển đổi dạng tháp hoặc giá đỡ chỉ có kích thước 2U. Bộ chuyển đổi chế độ bảo dưỡng (maintenance bypass breaker - MBB) cũng có kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm nhiều không gian phòng CNTT hơn.
Thông sô ky thuật
Mã sản phẩm RT-1K / RT-2K / RT-3K
Công suất định danh  
RT-1K 1kVA / 0.9kW
RT-2K 2kVA / 1.8kW
RT-3K 3kVA / 2.7kW
Đầu vào  
Định mức điện áp 200*/208*/220/230/240 Vac
Dải điện áp 175 ~ 280 Vac (full load)
120 ~ 175 Vac (70 ~ 100% load)
Tần số 40 ~ 70 Hz
Hệ số công suất > 0.99 (full load)
Độ biến dạng sóng hài < 5%
Đầu ra  
Hệ số công suất 0.9
Điện áp 200*/208*/220/230/240 Vac
Điều chỉnh điện áp ± 1% (linear load)
Tần số 50/60 Hz ± 0.05 Hz
Độ biến dạng sóng hài áp < 2% (linear load)
Khả năng quá tải < 105%: Liên tục
105% ~ 125%: 1 phút
125% ~ 150%: 15 giây
Ổ cắm RT-1K : IEC C13 x 6
RT-2K : IEC C13 x 6, C19 x 1
RT-3K : IEC C13 x 6, C19 x 1
Hiệu quả  
Chế độ AC-AC RT-1K : 90%
RT-2K/3K : Lên tới 94%
Chế độ ECO RT-1K : 96%
RT-2K/3K : Lên tới 97%
Ắc quy  
Điện áp ắc quy RT-1K : 24 Vdc
RT-2K : 48 Vdc
RT-3K : 72 Vdc
Thời lượng dự phòng RT-1K : 6.5 phút
RT-2K/3K : 7.5 phút
Thời gian sạc lại 3 giờ sạc được 90%
Dòng sạc RT-1K : 1.5 A
RT-2K/3K : 2 A
Độ ồn ** RT-1K : < 40 dB
RT-2K : < 43 dB
RT-3K : < 46 dB
Hiển thị Màn hình LCD và hiển thị LED
Giao tiếp SMART Slot x 1, RS-232 Port x 1, USB Port x 1, REPO x 1
Tương thích EN 62040-1, CE, TISI, RCM, EAC
Kích thước (W x D x H)  
UPS RT-1K : 440 x 335 x 89 mm
RT-2K : 440 x 432 x 89 mm
RT-3K : 440 x 610 x 89 mm
Ắc quy ngoài RT-1K : 440 x 335 x 89 mm
RT-2K : 440 x 432 x 89 mm
RT-3K : 440 x 610 x 89 mm
Trọng lượng  
UPS RT-1K : 12 kg
RT-2K : 18 kg
RT-3K : 28 kg
Ắc quy ngoài RT-1K :15 kg
RT-2K : 27 kg
RT-3K : 44 kg
Môi trường  
Nhiệt độ hoạt đông 0 ~ 50°C ***
Độ ẩm tương đối 5% ~ 95% (non-condensing)
* Khi UPS giảm công suất còn 90% tải.
** Nếu UPS đang chạy ở mức tải <75% và ở nhiệt độ phòng.
*** Khi nhiệt độ hoạt động ở mức 40 ~ 50oC, UPS sẽ được giảm công suất còn 80% tải.

Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tải xuống
Mặt sau
Delta Amplon - Seria RT, jednofazowa, 1/2/3 kVA - Widok z tyłu
 
TOP
Delta logo - grey