Việt Nam|Tiếng Việt
 
Delta UPS
Delta UPS - Dòng Amplon
Nhóm N, 1 Pha, 6/10 kVA
Giới thiệu

Cải tiến. Nhỏ gọn. Hiệu suất cao.

UPS Amplon nhóm N 6-10kVA là dòng UPS on-line 1pha với công nghệ tiên phong cho hệ số công suất đầu ra bằng 1 và hiệu suất AC-AC lên đến 95%. Kích thước nhỏ gọn đáng kể, tiết kiệm diện tích cho các ứng dụng quan trọng khác như bàn làm việc, POS, ATM, ứng dụng văn phòng, phòng dữ liệu nhỏ, và thiết bị sản xuất. Đặc tính vượt trội của UPS nhóm N bao gồm chức năng kết nối song song dự phòng N+X và khả năng quản lý tốc độ quạt biến thiên đảm bảo tính sẵn sàng cao và tổng chi phí đầu tư (TCO) thấp.

Applications:

Delta Amplon - Nhóm N, 1 Pha, 6/10 kVA - Applications Delta Amplon - Nhóm N, 1 Pha, 6/10 kVA - Màn hinh LCD thân thiện vớì người sử dụng
Tính năng, đặc điểm
Thiết kế nhỏ gọn nhất và TCO thấp nhấp
• Kích thước nhỏ gọn bậc nhất tiết kiết không gian đáng kể cho các ứng dụng quan trọng khác
• Tiên phong trong hệ số công suất bằng 1 (kVA=kW) để tối đa công suất thực sử dụng
• Hiệu suất AC-AC cao nhất đến 95% và 98% ở chế độ ECO tiết kiệm chi phí điện năng
• Chức năng điều chỉnh tốc độ tự động và kiểm soát tốc độ quạt đa cấp giúp tối đa hiệu suất của hệ thống, giảm đáng kể độ ồn, và kéo dài tuổi thọ của quạt
Tính sẵn sàng cao
• Công nghệ chuyển đổi kép trực tuyến và không có thời gian chuyển mạch đảm bảo tính sẵn sàng cao
• Cấu hình song song đến 4 máy để mở rộng và dự phòng N+X
• Chế độ quản lý DSP tiên tiến cho khả năng tính toán nhanh kết hợp với cấu trúc mạch điện đơn giản làm tăng tính ổn định
• Tương thích với máy phát điện đảm bảo nguồn điện liên tục và tin cậy
Quản lý thông minh
• Phương thức giao tiếp xuất sắc thông qua màn hình hiện thị LCD và đèn chỉ thị LED thân thiện với người sử dụng
• Quản lý ắc quy thông minh tối đa khả năng hoạt động và kéo dài tuổi thọ của ắc quy
• Cổng giao tiếp đa dạng tăng cường khả năng giám sát và quản lý
Thông sô ky thuật
Mã sản phẩm N-6K / N-10K
Công suất danh định  
N-6K 6kVA / 6KW
N-10K 10kVA / 10kW
Đầu vào  
Điện áp danh định 200/208/220/230/240 Vac
Dải điện áp 200/208 (giảm công suất còn 90%) : 100Vac~280Vac*
220/230/240 : 100Vac~280Vac**
Tần số 40Hz ~ 70Hz
Hệ số công suất > 0.99 (đầy tải)
Độ méo hài dòng < 3%
Đầu ra  
Hệ số công suất 1
Điện áp danh định 200/208/220/230/240 Vac
Tần số 50/60 ±0.05 Hz
Độ méo hài áp < 2% (tải tuyến tính)
Khả năng quá tải < 105%: liên tục
105 ~ 125%: 2 phút
125 ~ 150%: 30 giây
Hệ số đỉnh 3:1
Hiệu suất  
AC-AC Lên đến 95%
Chế độ ECO Lên đến 98%
Ắc quy  
Điện áp 192-264Vdc điều chỉnh được
Dòng sạc 1.5-8A tùy chọn
Độ ồn < 50dBA
Hiển thị Màn hình LCD và đèn báo LED
Giao tiếp REPO x 1, RS-232 Port x1, USB Port x 1, Parallel Port x 2, Smart Slot x 1
Vật lý  
Kích thước (WxDxH) 190 x 390 x 325 mm
Trọng lượng N-6K : 10.1 kg
N-10K : 12.7 kg
Môi trường  
Độ cao (so với mặt biển) 1000 mét (không giảm công suất)
Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 40℃ (tại 100% tải)
45 ~ 55℃ (giảm công suất còn 80%)
Nhiệt độ lưu trữ -15 ~ 50℃
Độ ẩm tương đối 5 ~ 95% (không đọng nước)
* Giảm công suất tuyến tính ở mức 40-90% tải tại 100Vac~175Vac.
** Giảm công suất tuyến tính ở mức 40-100% tải tại 100Vac~194Vac.

Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Tải xuống
 
TOP
Delta logo - grey