產品列表
俄羅斯資料中心運營商 Linxdatacenter 選擇台達 Modulon DPH 系列 500 kVA UPS
![](/media/images/other/success-story-Russian-data-center-operator-Linxdatacenter.jpg)
國際雲託管服務提供商 Linxdatacenter 需要升級位於聖彼得堡的資料中心,由於該地區經常發生電壓不穩和電源故障問題,極高可用性和可靠性是其關鍵需求。Linxdatacenter 需要新的高性能不斷電系統(UPS)設備來確保 24/7 安全運營。
除了滿足傳統基本需求,像是提供高功率和高可靠性的電源來確保伺服器營運不中斷之外,新的 UPS 設備還需要與現有資料中心系統兼容,易於整合到現有資料中心場域中,並且適合模組化的擴展。成本也是重要的一環,雲託管服務提供商在 2020 年考慮了許多選擇後,最後選擇了台達提供的卓越的解決方案。
客戶安裝了四座 台達 Modulon DPH 系列 500 kVA UPS 系統,最新的模組化 UPS 提供世界領先的功率密度,特別適合大型資料中心中的關鍵任務應用。
模組化的設計使 UPS 具備電源模塊冗餘,為額外容量提供靈活的可擴展性選項。高功率密度設計無須為未來成長預建備用容量,系統可以根據需求進行擴展,DPH 500 kVA UPS為資料中心的成本節約做出了直接貢獻,且在一般模式下可提供高達 96.5% 的效率和 ECO 模式99% 的效率,從而顯著降低了能源成本。
低機架高度的需求與高功率密度相結合,以確保 DPH 500 kVA 佔用的空間降至最低,電力基礎設施的空間減少可換來IT機架等具生產力設備的空間更大,從而增加收入。DPH 500 kVA 的緊湊設計增加了可用面積,所需空間比同功率機型減少 50%。
DPH 系列UPS的架構允許對單個模塊進行熱插拔,比傳統UPS可更快地上線運營,停機時間大幅縮短。 大幅優化運營成本,UPS 系統的監控、管理和維護特別簡單。
台達UPS 的技術特色與功能性替Linxdatacenter提供絕佳價值,客戶也感謝台達歐洲當地的場域專家,帶來豐沛的專業知識、客戶服務和令人滿意的交貨時間,讓客戶知道自己需要什麼,提供滿足客戶需求的高性能、高效率、模組化設計和可擴展性產品,並且還可以輕鬆地在現有資料中心場域擴展和集成。安裝在聖彼得堡資料中心的台達 UPS 設備已經開始運營使用,未來升級能夠輕鬆且經濟高效地進行。
Linxdatacenter 的首席電源工程師 Andrey Chesnov 對於公司與台達的合作非常滿意:「台達的聯繫窗口了解我們的需求後,透過他們推薦的 DPH 500 kVA 完美滿足了我們,他們成功地為我們找到最佳解決解決方案。」
台達俄羅斯資通訊電源方案事業部業務經理Vladislav Solotskiy也對這項在俄羅斯的成功專案感到高興:「我們再次證明,客戶與我們合作的大規模的資料中心專案可以達成雙贏。台達客戶受益於我們對技術知識的理解、專家的建議、可靠的高性能產品、卓越的客戶服務和安裝服務。現在我們又多了一間經驗豐富的 IT 服務提供商客戶 Linxdatacenter,彼此都非常滿意這段合作,我們期待在未來共同開發更多專案。」