產品列表
台達不斷電系統助力 Greenergy Data Centers 打造波羅的海最具規模的資料中心

打造波羅的海最大型的資料中心
Greenergy Data Centers 於 2020 年由 Üllar Jaaksoo 在愛沙尼亞創立。當時,愛沙尼亞仍缺乏永續可靠的大型資料中心。Greenergy 背負使命,完成建設位於塔林的資料中心,該設施搭載多層安全防護機制以及搭配備援精密空調及電力系統,以保障客戶的資產安全。此資料中心占地 14,500 平方公尺並具備 31.5 兆瓦的發電能力,為主機代管服務及獨立機房客戶提供高度可靠的服務,並為波羅的海的電子商務及數位生活發展作出貢獻。
尋找滿足專案需求的供應商
不同於其他資料中心,本次打造的資料中心特點在於提供獨立機房並安裝個別的 UPS。透過這樣的安排,Greenergy Data Centers 能夠提供客戶單獨的電力消耗數據,降低電力損耗,減少電力衍生的風險。因此,這些獨立機房就如同大型資料中心內的小型資料中心。同時考量到耗資 4,000 萬歐元的設備也需要安裝 UPS,例如精密空調及其他系統,因此,對於在選擇供應商的考量是要能提供廣泛的解決方案,包括模組化 UPS。在挑選 UPS 品牌時,客戶的考量要素包括模組化設計、彈性、可靠度以及技術的領先性。
滿足所有需求的完整方案
Greenergy Data Centers 將新資料中心的合約授予台達及台達的合作夥伴- DC Solutions Estonia,其主要專注在資料中心及商務解決方案。台達提供 1 kVA 到 500 kVA 的全系列 UPS 可大幅降低總持有成本,符合新資料中心各項應用的需求。而台達 UPS 解決方案的卓越性也在這次 Greenergy Data Centers 的決定中發揮關鍵作用。另一個讓 Greenergy Data Centers 決定合作的關鍵因素,則是客戶參觀台達位於德國蘇斯特 (Soest) 客戶體驗中心。在客戶體驗中心讓客戶檢視台達 UPS 系統的運作、先行驗證,其中也包括日後新資料中心使用的模組化 UPS DPH 500 系列。根據客戶的需求,台達提供不同的 UPS,滿足客戶所有需求。
根據客戶的需求,台達提供不同 UPS,滿足客戶所有需求
- 資料中心主機託管採用 DPH 500 kVA
- 獨立機房的電力採用 DPH 300 kVA
- 精密空調系統及非IT設備採用 HPH 20-40 kVA
- 辦公設施安裝 DPH 120 kVA 搭配 DPH 80 kVA 作為輔助
- 特殊應用採用的是 RT 3 kVA
面臨重重挑戰,專案仍順利推進
在本次專案中,DC Solutions Estonia 負責設計及工程諮詢,確立解決方案,並進行安裝及試運轉。建置資料中心很多細節環環相扣,會影響進度而疫情也阻礙了專案進度,DC Solutions Estonia 具備無比的靈活度,因應各種狀況。儘管面臨重重挑戰,專案仍然順利推進。
而在任何大型專案的建置過程中,難免會在安裝及試運轉時發生小插曲。不管是電池更換或其他問題,台達的斯洛伐克團隊為客戶及合作夥伴提供敏捷迅速的技術支援。現今資料中心已經順利運行。
Greenergy Data Centers 開發長 Kert Evert 表示:「我們在塔林打造一座安全、可靠、節能的資料中心,亦是當地最大的資料中心。模組化 UPS 解決方案不可或缺,而台達提供的設備滿足了我們的所有需求。由於與台達及 DC Solutions Estonia 合作順利,讓我們提供最長的運行時間及可靠的資料中心給客戶。」
台達芬蘭公司的銷售經理 Pertti Lipponen 表示:「能夠參與這次愛沙尼亞的重要專案,我們備感榮幸。建置資料中心有很多細節環環相扣,彈性並可靠的夥伴合作至關重要。我們與 DC Solutions Estonia 的合作相當愉快,對所有專案參與者的而言這就是最好的回饋。」