產品列表
台達為葉卡捷琳堡的伊賽特大廈提供 UPS設備
未來商業區-葉卡捷琳堡市採用台達 UPS 裝置,確保「智慧建築」之安全系統及其他服務的故障安全性
![](/media/images/other/success-story-russia-iset-tower.jpg)
交換式電源供應器和 UPS 裝置的頂尖供應商 台達 宣布,順利完成在葉卡捷琳堡伊賽特大廈安裝 UPS 裝置的專案。此專案是由台達俄羅斯官方經銷商 Spectr RS 及合作夥伴公司共同執行。
伊賽特大廈是一座 52 層樓的高級公寓大廈,為俄羅斯最高的建築之一,同時是葉卡捷琳堡最高的建築。此座摩天大樓是葉卡捷琳堡市商業區的一部分,大廈的特色為所有設施皆配備「智慧建築」系統,具備執行氣候監測、接收攝影機數據等功能。大廈是由UGKM-Holding建設公司建造,目前建築已全面啟用。
此專案之主要目標為確保「智慧建築」安全系統的電源不間斷,為此,Spectr RS 的專家選用了六部由台達製造,運轉功率為 120kVA的三相 Modulon NH Plus UPS 裝置。這些 UPS 是採用模組化架構,易於維護和擴充,並有平行 N+X 備援配置確保裝置的可靠性和通用性,Modulon NH Plus 的另一個特色是恢復時間極短。客戶計畫未來將系統擴充至 400%。
Spectr RS 銷售部主管 Pavel Nagayev 表示:「我們的重大任務是為如此大型的設施提供不斷電系統。由於居民的生命和健康皆有賴於安全系統的可靠運作,而『智慧建築』系統的效率將可決定人們的舒適度,為了達成目標,我們選擇台達具有極高故障安全性的 NH Plus UPS。此外,他們亦生產一流的解決方案,並提供最佳的性價比,另一個重要層面是他們會在執行專案的各個階段為客戶提供高品質的維護服務。台達亦會利用莫斯科訓練中心及各地區的外部研討會,定期為合作夥伴和客戶舉辦訓練課程,讓我們能最大化此解決方案的有效性。」