產品列表
台達Modulon DPH系列不斷電系統成功佈署歐洲電信市場
在這個由4G/5G、媒體串流和邊緣運算等應用驅動的大量數據流量充斥的IT密集世界中,電信營運廠商正面臨資料快速成長所帶來的挑戰,同時需要在基礎建設擴展方面有更高的彈性。
自從台達電子推出了這個創新的高密度 Modulon DPH 系列不斷電系統之後,多家歐洲的主要電信營運廠商都已經在其應用之中全面採用這個型號的產品。在法國、德國和英國的多家最大型的電信服務供應商,全部安裝了DPH系列的產品。DPH系列的不斷電系統可以讓客戶享受到更高的應用彈性,藉此滿足他們在CORD(將辦公室重新配置成資料中心)或先進之資料中心之相關備用電力上的各種要求。採用最新的DPH系列300 kVA和600kVA不斷電系統,就可以伴隨您企業的成長而同步進行擴充,裝設最多8組設備而達到4.8 MW的總電容量。