產品列表
台達為俄羅斯煉油廠安全設備提供不間斷的電源

交換式電源供應器和不斷電系統 (UPS) 解決方案的頂尖供應商 台達 宣布,順利完成大型殘油回收廠專案,可為安全設備、周邊圍籬和影像監控系統提供 UPS 裝置。此專案是由台達俄羅斯官方經銷商 Spectr RS 及 NEXT Engineering 的專家共同執行。
客戶在某一個階段認為有必要確保其廠房的安全設備、周邊圍籬和影像監控系統能不間斷運作時,目標選擇具有半小時備用時間和 400 瓦負載的壁櫃式精巧型單相 UPS。
為達成此目標,NEXT Engineering 的工程師和 Spectr RS 的專家,選擇採用具備所有必要特性的台達 Amplon N 系列 1kVA UPS。此款具有線上雙重轉換拓撲的 UPS 裝置,不僅尺寸小且能提供穩定的正弦電壓供應,可靠地保護關鍵負載;其寬廣的輸入電壓範圍能讓裝置在參數不穩定的網路中運作,並降低轉移至電池電源的必要性,進而延長電池的使用壽命。此 UPS 的強化型數位訊號處理器 (DSP) 具有快速運算能力,能減少控制穩定性需要的電子元件數量,而採用人性化介面的 LCD 顯示器則能讓近端監控和管理變得更容易。此機型有助於節省電力的其他特色,包括輸出功率因數為 0.9、AC-AC 能量轉換效率高達 93%。
Spectr RS UPS 系統部經理 Tatyana Volkova 表示:「此專案之重點在於找出有效的解決方案,滿足客戶的所有需求,包括高性價比、故障安全性、精巧尺寸、良好的售後服務條件,以及在該地區設立官方服務中心。客戶在選擇階段決定採用台達製造的 UPS 裝置,因為客戶特別重視供應商設備的可靠性,的確,台達是最大的線上 UPS 系統製造商,執行俄羅斯及 CIS 之各種設施專案的經驗豐富,是 UPS 系統市場中的重要成員。」
提供的解決方案不僅能滿足客戶的所有需求,且可在極短的時間內完成安裝-整體執行及核准流程僅花費大約兩週的時間。