2021.01.28
台達 Ultron DPS 系列 UPS 300-1200 kVA 為兆瓦級資料中心提供極致可靠性與最高功率密度

台達Ultron DPS 不斷電系統再添新機種,將額定容量提升至300-1200 kVA。Ultron DPS在線式UPS 最新增加的1000-1200 kVA額定容量,以極小的佔地面積搭配兆瓦級表現,非常適合用於有高功率密度和空間節省需求的大型資料中心或主機代管型資料中心(Colocation Data Center),這些要素都能使營運效益最佳化,Ultron DPS 系列的設計具有更高的可用性、性能表現和可管理性,是最新世代的整機式UPS系統,其主要特色包括:
極小佔地面積可優化總體擁有成本
與市場上的同類產品相比,新系列的DPS UPS以最高的功率密度和最小的佔地面積,成為極高競爭力的產品,可滿足主機代管型資料中心和雲端服務提供商需要不斷增長的需求。此外,DPS還提供了鋰電池的解決方案選擇,鋰電池可協助UPS在其生命週期內節省空間並降低風險。
協助大型和超大規模資料中心節省電力成本
極致高可靠度的台達Ultron DPS系列支持電源擴容或N + X冗餘,最多可並聯8台,提供高達9.6MW的電源容量。Ultron DPS具備高功率容量和高能源效率,在輕載條件下的效率高達96%,在線模式下的效率高達96.5%。
預防措施可將停機風險最小化並保護您的資產
Ultron DPS系列提供主動式偵錯功能,提早告警IT經理即將發生的故障,減少停機風險以及維護時間和費用,先進的事件分析包含多達10,000筆事件紀錄和波形紀錄,允許外部檢測條件以確保高可用性。
全球有許多客戶已將台達的Ultron DPS系列應用於主機代管型資料中心、製造業、半導體等行業的電源備源和資料中心應用。台達憑藉在電源和散熱管理方面40多年的研發製造經驗,持續為大型資料中心和關鍵設施提供高效可靠的UPS和資料中心解決方案。
2021.12.01
台達連續十一年入選道瓊永續指數「世界指數」,整體成績獲全球電子設備產業最高分
台達連續十一年入選道瓊永續指數「世界指數」,整體成績獲全球電子設備產業最高分
2021.09.06
「影響 50 迎向 50」全球系列活動 台達中壢五廠 50 周年家庭日
「影響 50 迎向 50」全球系列活動 台達中壢五廠 50 周年家庭日
2021.06.03
台達榮獲中國電信國際(CTG) EMEA優秀技術與服務合作夥伴獎
台達榮獲中國電信國際(CTG) EMEA優秀技術與服務合作夥伴獎
2021.03.18
台達「影響50 迎向50」 以「節用厚生」呼應經營使命,邁向永續經營
台達「影響50 迎向50」 以「節用厚生」呼應經營使命,邁向永續經營