2021.05.24
台達 Ultron DPS 300-1200 kVA 系列 UPS 榮獲 IT168 “2020 年度技術卓越獎”

在中國權威IT媒體 - IT168舉辦的“2020年度技術卓越獎”評選中,備受大型數據中心和IDC運營商青睞的台達Ultron DPS 300-1200 kVA系列不間斷電源 (UPS) 系統,以其高功率密度、小占地面積、高效率等優勢脫穎而出,榮獲“技術卓越”大獎。2004年至今“技術卓越獎”評選已成功走過了16年,由行業知名專家、CIO/CTO及IT媒體三方聯合評選,其評判標準代表了技術專家、用戶和媒體最真實聲音。此次獲獎也是台達連續第六次在這項極富盛名的評選中榮獲殊榮。
主辦方表示:「作為全球電源管理與散熱解決方案廠商,台達有著業界領先的電源開發技術與實力。此次獲獎的 Ultron DPS 系列 UPS 是為解決大型IDC在空間、運維、節能上的痛點而精心打造的一款產品。面對全球IDC集中化、大型化的趨勢,Ultron DPS系列UPS可持續提供優異的電源保護、高能源效率以及優秀的總體擁有成本,為IDC用戶創造價值。」
台達Ultron DPS系列300 - 1200kVA 不間斷電源 (UPS) 具有出色的電力表現,是一款高功率密度和小占地面積 (高達600kVA / m²) 的UPS系統,在ECO模式下的AC-AC效率高達96.5%和99%,可顯著節省能源成本,低輸入諧波失真 (iTHD <3%) 節省上游投資。
作為滿足關鍵任務使用的高可用性UPS系統,Ultron DPS 系列採用冗餘設計,避免單點故障,關鍵零組件主動式偵錯功能可預先分析與及早告警,先進的事件分析和診斷提供關鍵參數和波形記錄,再搭配智慧型電池健診作為維護與更換的依據,大幅提升智能運維能力與可用性。Ultron DPS系列同時也兼具高度彈性與易於管理,10吋彩色LCD觸控螢幕,可鬆讀取與操作;模組化關鍵零組件,並可直接於前方維護,縮短平均修復時間 (MTTR),是滿足大型數據中心與主機託管營運商應用需求的新世代UPS系統。
2021.12.01
台達連續十一年入選道瓊永續指數「世界指數」,整體成績獲全球電子設備產業最高分
台達連續十一年入選道瓊永續指數「世界指數」,整體成績獲全球電子設備產業最高分
2021.09.06
「影響 50 迎向 50」全球系列活動 台達中壢五廠 50 周年家庭日
「影響 50 迎向 50」全球系列活動 台達中壢五廠 50 周年家庭日
2021.06.03
台達榮獲中國電信國際(CTG) EMEA優秀技術與服務合作夥伴獎
台達榮獲中國電信國際(CTG) EMEA優秀技術與服務合作夥伴獎
2021.03.18
台達「影響50 迎向50」 以「節用厚生」呼應經營使命,邁向永續經營
台達「影響50 迎向50」 以「節用厚生」呼應經營使命,邁向永續經營