2021.07.20
台達 Ultron HPH Gen. 2 20-40kVA UPS 具備可靠電源保護、高經濟效益與緊湊的佔地面積,頂尖性能表現符合綠色資料中心需求

台達HPH系列UPS具備高達96%的AC-AC整機效率,在ECO模式下可達 99%,節能效果顯著。機身靈巧提供緊湊的佔地面積(40kW / 0.15 m²),減少空間浪費。搭配介面友善的5吋彩色觸控螢幕,可輕鬆直接管理,UPS狀態一目了然。Ultron HPH 系列是各種中小型資料中心和關鍵備用電源的理想解決方案。
更快的投資報酬率
Ultron HPH系列是同級產品中效率超過96% 的高效UPS,有助於降低能耗和運營支出,用戶可以在高可用性的情況下同時滿足可持續性的目標。此外,HPH系列提供更寬廣的電池配置選擇(30-46顆),優化電池安裝成本。
設計緊湊,易於部署和維護
透過先進的技術和散熱處理,可在不影響輸出功率的情況下保有領先的功率密度,並可在環境溫度40℃的條件下全額定功率輸出,並同時具備最小的佔地面積,並將手動操作的保護開關配置在單一設備箱體內。
高靈活性可易於管理
Ultron HPH系列具備介面友善的 5 吋彩色觸控螢幕,可輕鬆直接管理 UPS。內建15A充電器,無須產生額外成本即可實現長時間備援解決方案。此外,Ultron HPH系列還提供關鍵組件更換告警,利用倒數計時提醒用戶組件到期日。對於在嚴峻環境的應用的客戶,HPH系列還提供了可選購IP42套件,以滿足客戶多樣化的需求。
Ultron HPH Gen 1系列自 2013 年上市以來,在全球各個行業贏得了多個獎項。Ultron HPH Gen 2 系列將繼續傳承一代先進的設計,提供超過96%的高效率,並結合可靠電源保護、高經濟效益與緊湊的佔地面積,展現卓越性能表現。
2021.12.01
台達連續十一年入選道瓊永續指數「世界指數」,整體成績獲全球電子設備產業最高分
台達連續十一年入選道瓊永續指數「世界指數」,整體成績獲全球電子設備產業最高分
2021.09.06
「影響 50 迎向 50」全球系列活動 台達中壢五廠 50 周年家庭日
「影響 50 迎向 50」全球系列活動 台達中壢五廠 50 周年家庭日
2021.06.03
台達榮獲中國電信國際(CTG) EMEA優秀技術與服務合作夥伴獎
台達榮獲中國電信國際(CTG) EMEA優秀技術與服務合作夥伴獎
2021.03.18
台達「影響50 迎向50」 以「節用厚生」呼應經營使命,邁向永續經營
台達「影響50 迎向50」 以「節用厚生」呼應經營使命,邁向永續經營